OEV電子膨張弁 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ボディ材

接続サイズ

オリフィスサイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
OEV電子膨張弁

OEV電子膨張弁

OEVシリーズは最新の単極電動膨張弁、高度な無油軸受設計

技術仕様

  • 製品の種類: 500 Steps

製品の詳細な説明

1?冷凍および軽商用A/Cシステムで主に使用されます。
2?媒体:CFC、HCFC、HFO冷媒および混合物?
3?作動温度:-40〜70℃
4?最大圧力定格:700PSI


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

Literature and Reference Materials
OEV Catalog
×
製品 ボディ材 接続サイズ オリフィスサイズ
OEV-AA 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.039in(1.0mm)
OEV-A 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.055in(1.4mm)
OEV-B 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.063in(1.6mm)
OEV-C 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.102in(2.6mm)
OEV-D 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-AA-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.039in(1.0mm)
OEV-A-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.055in(1.4mm)
OEV-B-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.063in(1.6mm)
OEV-C-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.102in(2.6mm)
OEV-D-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-D-S34S7 316 Stainless Steel 1/2ODF x 7/8ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-D-S4S7

687365
J92861