OSPE32-BHDベルト駆動スクエアレールベアリングロッドレスリニアアクチュエータ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
OSPE32-BHDベルト駆動スクエアレールベアリングロッドレスリニアアクチュエータ

OSPE32-BHDベルト駆動スクエアレールベアリングロッドレスリニアアクチュエータ

OSPE32-BHDは多数の構成可能性レベルを提供し、非常に柔軟性のある製品となっています。積載量は最大5000N。

技術仕様

  • 製品シリーズ: OSP-E
  • プロファイル幅: 116 mm
  • ドライブ軸の種類: ベルト
  • ベアリングの種類: スクエアレール
  • 最大ストローク長: 5600 mm, 220 inch
  • 最大作動速度: 5 (10、ローラーガイドオプション付き) m/sec, 200 (400、ローラーガイドオプション付き) inch/sec
  • 最大加速: 50 m/sec2, 1968 inch/sec2
  • 最大スラスト: FX: 1870 N, FX: 420 lb
  • 荷重容量: FZ: 500 - 10000 N, 10000 (1348、ローラーガイドオプション付き) N
  • 反復性: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • アイドラーユニットオプション: なし
  • 追加保護込み: スチールストリップカバー
  • 耐食性込み: なし
  • 仕様への対応: クリーンルーム認定(カスタムオプション)
  • フィードバックの種類: なし
  • イングレスプロテクション等級: IP54

製品の詳細な説明

OSPEファミリーの中で最も人気のあるBHDは低プロファイルパッケージで非常に大容量のベルト駆動アクチュエータを提供します。一体型スクエアレールベアリング設計は、ベアリングとドライブトレインを完全にIP54密閉ユニットに収納し、内部コンポーネントの広範囲な環境保護を設けています。OSPE…BHDはポイントツーポイント及びダイナミックポジショニング用途の両方のために最適設計となっており、極限レベルの柔軟性と最大限の構成性を備えているため、機械のレイアウトに簡単に統合するのに理想的です。
高速、高垂直荷重容量及び高スラストの組み合わせがOSPEファミリーの極限の柔軟性とOSPE…BHDの低プロファイル設計と結び合わされ、このベルト駆動は、事実上、あらゆる用途に最適化されています。
OSPE32-BHDベルト駆動グライダーブッシングロッドレスリニアアクチュエータの特徴:
・ プロファイル幅 :116mm
・ 積載量 最大5000 N
・ 最大スラスト 1870 N
・ 標準ストローク 最大5600mm
・ 最高速度 10 m/s
・ 一体型ドライブ・ガイダンスシステム- スクエアレールまたはローラーガイド (高速用途向け)
・ タンデム及びバイパーティングキャリッジのオプション
・ 事前設定済みモーター、ギアヘッド及び制御パッケージオプション
・ 様々な付属品と取付具
・ IP54定格
・ 周囲温度範囲 -30°C~+80°C
・ 多軸構造が利用可能
・4種類の異なるプロファイル寸法- 20、25、32、50

関連文書

×

687365
936514