梱包要素 | パーカーハネフィン

梱包要素 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

梱包要素

梱包要素

パーカーはカスタムパッキング要素の設計を専門としています。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • 種類が流体の場合: Ultra Broad Range
  • 業種: Oil & Gas
  • 用途: Downhole Drilling
  • デュロメータ: 60 to 95 Shore A

製品の詳細な説明

Parkerは、最も困難なダウンホール環境に対して、堅牢で信頼性の高いソリューションを提供することに専念しています。当社では、すべての主要なエラストマーで均質なパッキングエレメントを提供しています。さらに、高圧高温(HPHT)条件下での恒久的、回収可能、掘削可能なアプリケーションをサポートするバックアップシステムを備えたパッキングエレメントとアセンブリも提供しています。Parker Engineered Seals Divisionは、カスタムエレメントデザインの提供を専門としています。
Packer Systems
回収可能エレメントとスプリングバックアップ:
-統合されたスプリングは、大きな押し出しギャップに対するシーリングサポートを提供し、ツールを解除して穴から引き抜くことができます。

金属メッシュバックアップを備えた恒久エレメント:
-金属メッシュエンドエレメントは、HPHT条件下で小から中程度の押し出しギャップに優れた押し出し抵抗を提供します。

高膨張ペタルシステムを備えた恒久エレメント:
-高膨張の恒久的バックアップシステムは、高膨張および楕円形井戸アプリケーションでの押し出し抵抗を提供します。

掘削可能:
-コンポジットバックアップシステムは、迅速な掘削時間を促進します。

カスタムエレメントデザイン:
-Parkerは、独自のアプリケーションに合わせた新しいデザインを提供することを専門としています。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519