Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
ParkerのオートメーションコントローラPAC120は、迅速かつ正確な油圧プロセスの自動化のために開発されました。制御モジュールPACHCと共に、このコンパクトなPLCは統合されたプログラマブルソフトウェアとEtherCATマスター機能を備え、最大40軸の位置と力/圧力制御を可能にします。PACIOモジュールと組み合わせることで、完全な制御を引き受けることができます。
非常にコンパクトな寸法とモジュラーデザインのため、PAC120は多様なアプリケーションで使用できます。他のシステムとのデータ交換は、まずオンボードのIndustrial EthernetおよびOPC UAインターフェースを介して可能です。さらに、インターフェースおよびバスモジュールを使用することで、追加の通信リンクを実現できます。これにより、既存の制御アーキテクチャにおけるシステム統合も容易になります。オンボードのフィールドバスオプションProfinet Slave、EtherCAT Slave、EtherNet/IPアダプターを使用すると、PAC120は機械またはセル制御と通信できます。外部のEtherCATスレーブは、PACIOエクステンダーモジュールを使用してPAC120に接続できます。
市場:
• 産業
• 工作機械
• 成形
特長/利点:
• プログラミングロジック、IO、ビジュアライゼーション、モーションのための単一の統合開発環境 – アプリケーション開発時間の短縮
• 2つ以上の制御バルブを持つプレスおよびダイカスト機械の制御に最適化
• IEC61131-3およびPLCopenモーション – 標準化されたプログラミング
• モジュラーシステム – 追加モジュールで各アプリケーションに最適に適応可能
• コンパクトな寸法 – キャビネット内の取り付けスペースが少なくて済む
• 無料の事前設定されたソフトウェアモジュール – プログラミング作業が少なく、より迅速な稼働
• 要望に応じたカスタマイズソフトウェアソリューション
• ハードウェアとソフトウェアを一元化 – 購入とサービスが簡素化
• OPC UA – IoT対応、機械のネットワーキングの前提条件
用途:
• 一般的な油圧アプリケーションに適しています
• プレス
• ダイカスト
• 金属成形
• 工作機械
• 射出成形
アクセサリ:
Parker制御モジュールPACHC
PACHCは、1-2軸の高ダイナミックかつ正確な制御のための制御モジュールです。ParkerオートメーションコントローラPAC120での運用のために開発されました。このデバイスはEtherCATスレーブであり、Parker E-Busで運用されます。バスカプラPACIO-400-00と組み合わせることで、標準のEtherCATネットワークで使用できます。PACHCは、実際の値を記録するために、ローカルのアナログセンサー(圧力および力センサー)およびデジタル位置フィードバックシステムに接続されます。油圧バルブはアナログ出力を介して制御されます。
ParkerリモートI/OシステムPACIO
PACIOシステムは、デジタル、アナログ、温度信号および通信インターフェース用のさまざまなモジュールを含んでいます。モジュールは、内蔵EtherCATバスを介してコントローラーに直接接続され、エクステンダーおよびバスカプラーモジュールを介してリモートロケーションに拡張され、ローカルおよび分散I/Oアーキテクチャの両方をサポートします。PACIOはEtherCATバス上でネイティブに通信するため、最も要求の厳しいリアルタイム要件を満たすための高速EtherCATの全機能とスループットを提供します。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Services |
|---|
| AAS Generator |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - EC Declaration of Conformity 2014/30/EU, Series PAC120/PACHC |
| CERTIFICATE - RoHS 3 Declaration of Conformity for PAC120/PACHC |
| 製品 | コミュニケーションインターフェース |
|---|---|
| PAC120-PWE01-3X-00-01 | Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: EtherNet/IP Adapter |
| PAC120-PWT01-3X-00-01 | Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: EtherCAT Slave |
| PAC120-PWP01-3X-00-01 | Master: EtherCAT internal via E-Bus interface, external via extender module; 1 x CAN galvanic isolated Slave: Profinet I/O, IRT |