PCA産業用PC PowerStation | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

表示サイズ

インターフェースの種類

証明書

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
PCA産業用PC PowerStation

PCA産業用PC PowerStation OBSOLETE

処理能力の強化、メモリ増量、ソリッドステートドライブ技術、より高い信頼性、そしてより多くのディスプレイオプションと最適な制御ソフトウエアを実行する柔軟性を提供します。

技術仕様

  • 製品の種類: 産業用PC
  • 表示サイズ: 7インチ| 10.1インチ | 15.6インチ | 21.5インチ |非表示 inch, 10.1 inch, 15.6 inch, 21.5 inch, No Display
  • 表示の種類: -
  • インターフェースの種類: アナログ抵抗または容量性タッチスクリーン
  • 分解能: 1920x1080 pixels (max)
  • バックライト寿命: 30~40,000 Hours
  • オペレーティングシステム: Windows Standard Embedded 7P
  • ソフトウェア: -
  • Inputs/Outputs: USB 2.0, USB 3.0, RS-232/422/485, VGA, HDMI, Audio Out, Dual 1GB Ethernet | USB 2.0 | USB 3.0 | RS-232/422/485 | VGA | HDMI | Audio Out
  • CPU: 1.86 GHz Quad Core
  • システムメモリ: DRAM: 4GB DDR3L 1600 MHz
  • クライアントデータストレージ: 64 GB SSD
  • 入力電圧: 12-24 VDC VDC
  • 作動温度: 0 ... 50 °C, 32 ... 122 °F
  • 作動湿度: 10-90% @ 40C, non-condensing
  • イングレスプロテクション等級: IP 65 Front Bezel
  • 仕様への対応: CE | UL/cUL | IEC/EN61010 | FCC Class A | Haz-Loc (Class 1, Div 2) | RoHS | REACH | Class I Div 2 Option, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, Haz-Loc (Class 1, Div 2), RoHS, REACH, Class I Div 2 Option

製品の詳細な説明

パーカー製の電気機械・ドライブ事業部北米は、パーカーのビジュアライゼーションポートフォリオにとって、エキサイティングな新製品である産業用PC PowerStationのリリースを発表します。PCAは標準の産業用PCシリーズではありません。設計のあらゆる面で、よくある故障モードから保護し、耐久性があり信頼性の高い動作を提供しつつ機械のダウンタイムやメンテナンスを減らすことができます。PCAのファンレス設計により、産業用PCで最も一般的な故障部品であるファンを避けることで、ユーザーにとって「インストール アンド フォーゲット」が可能になります。さらに、PCAのベントレス設計は、金属の切れ端やその他の汚れが装置に侵入するのを防ぎ、ユニットの内部を掃除する必要もなくなります。

外見を犠牲にしても頑丈さを得る場合がありますが、PCAの洗練された鋳造アルミフレームには、それは当てはまりません。機械的に強化されたSSDと強力な衝撃と振動に対する仕様を組み合わせることで、PCAは最も厳しい工業用途に耐えられるように設計されています。それでも、最小限のベゼルとキャビネットの深さは、キャビネットへの侵入を減らし、設置面積を最小化する最新のソリューションを提供します。新しい産業用PC PowerStationは、小さなプラットフォームで大きな性能を発揮します。PCAは、サードパーティまたは社内で開発された制御アプリケーションのための完璧なプラットフォームで、びっくりするほど強力ですが、コスト効率の高いハードウェアプラットフォームです。

産業用PC PowerStation - 特徴:
・非表示、7インチ、10.1インチ、15.6インチ、および22インチのタッチスクリーン ディスプレイ
・ 1xUSB3.0, 1xUSB2.0 (非表示オプションを含む 3xUSB 2.0)
・64 GBソリッドステートドライブ
・Bay Trail N2930 1.83 GHz、クアッドコアプロセッサ
・4GB DDR3L 1600 MHz
・Windows®内臓型 スタンダード7P
・洗練された新しいベゼルデザインと薄型のプロファイル
・ 2x シリアルポート:1 RS-232, 1 RS-232/422/485
・ 2x1GB イーサネットポート
・非表示のオプションは、HDMIとVGA出力の両方をサポートします
・複数のコントロールデバイスとの接続性
・一貫した機能を備えたスリムなプロファイル
・12、24VDCの電圧入力

関連文書

×
製品 表示サイズ インターフェースの種類 証明書
PCA-000-3N3-53 No Display No display CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-007-3R3-53 7" Touchscreen Analog resistive CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-010-3R3-53 10.1" Touchscreen Analog resistive CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-015-3R3-53 15.6" Touchscreen Analog resistive CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-022-3R3-53 21.5" Touchscreen Analog resistive CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-022-3P3-53 21.5" Touchscreen Projective capacitive CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-000-3N3-55 No Display No display Class I Div 2, CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-007-3R3-55 7" Touchscreen Analog resistive Class I Div 2, CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-010-3R3-55 10.1" Touchscreen Analog resistive Class I Div 2, CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-015-3R3-55 15.6" Touchscreen Analog resistive Class I Div 2, CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-022-3R3-55 21.5" Touchscreen Analog resistive Class I Div 2, CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH
PCA-022-3P3-55 21.5" Touchscreen Projective capacitive Class I Div 2, CE, UL/cUL, IEC/EN61010, FCC Class A, RoHS, REACH

687365
936514