Parkerのパーフルオロエラストマー(Ultra® FFKM)FF580-75は、他のFFKM素材よりも最高度の化学耐性を提供します。 塩基、アミン、蒸気、エチレンオキシドなどに対する耐性を開発されたFF580-75は、CPI、EOG、塗装スプレー、および一般産業市場に適しています。 USPクラスVI & 87と蒸気耐性の組み合わせにより、FF580-75はライフサイエンス市場にとって優れた選択肢です。
• 耐熱性 - 最大275°C(527°F)およびそれ以上の高温では寿命が短くなります
• 寒冷時の柔軟性 - 最低-15°C(5°F)まで
認証には以下が含まれます:
• ISO 23936-2に基づく10%濃度でのH2S耐性
• API 6Aに基づくH2S耐性
• USPクラスVI
• USPクラス87
化学耐性には以下が含まれます:
• エチレンジアミン
• グラシアル酢酸、硫酸、硝酸、MEK、トルエン、NaOH
• ダウンホールフルード
• 121°C(232°F)の蒸気
互換性がないもの:
• フッ素化冷媒
• ペルフルオロ化潤滑剤(PFPE)
*カスタムサイズやコーティング/マーキングはリクエストに応じて提供可能です。設計と価格のサポートは、Parker O-Ring Divisionまでお問い合わせください。電話番号は859-269-2351です。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます