Picospritzer III - 細胞内マイクロインジェクション分注システム | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

機能

電力(VDC)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Picospritzer III - 細胞内マイクロインジェクション分注システム

Picospritzer III - 細胞内マイクロインジェクション分注システム OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

技術仕様

  • 業種での用途: ピコリットル及びナノリットル分注
  • チャネルの数: シングル及びデュアルチャンネル
  • 作動時間: ミリ秒、秒及び分
  • 電源電圧: 90-250 VAC、50-60 Hz
  • 高さ: 4"
  • 幅: 19"
  • 長さ: 14"

製品の詳細な説明

Picospritzer IIIは、繰り返し可能な圧力パルスを供給する内蔵型のラックマウント型システムです。それは、イオン導入法を伴う神経細胞の本来の脱感作を回避しつつ、細胞内または細胞外の研究に関連してピコリットル及びナノリットルの体積の迅速かつ再現性のある放出のために設計されました。

Picospritzerシステムには、高速バルブ及び必要なチューブアセンブリー(ピペット及びホルダ不要)が完備しています。標準的な19”のリレーラックに適合するように設計されています。Picospritzerは完全に調整されておりすぐに使用することもできます。内臓型のレギュレータアセンブリーを備えており、圧力を増減するためにノブを回すだけでしようすることができます。
パルスは、持続時間用の3桁のサムホイール及び範囲設定用の3桁のトグルスイッチを用いて設定します(ミリ秒、秒または分)。バルブボックスは、機器の背面にある対応するジャックに接続され、チューブアセンブリーを介して圧縮ガスレギュレータに空気圧で接続されています。ミリ秒、秒及び分の作動時間。分解能は1ミリ秒です。2ミリ秒の短パルス。パルスはパネルプッシュボタン、外部シミュレータまたはリモートから開始されます。内部タイマーは、外部からトリガーされます。5ボルトのマーカー出力。外部で操作する場合、チャンネルは独立しています。ユニバーサルパワーサプライマッチングが使用でき、ライン電圧は90~250V AC、50〜60Hzです。シングル、2チャンネル、及び真空搭載モデルが利用可能です。シングルチャンネルユニットはアップグレードされます。

関連文書

×
製品 機能 電力(VDC)
052-0500-900 2 0-100 psi

687365
687821