Prädifaピストンシール BHOシリーズ、 FlexiSeal® | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

外径 (mm)

内径 (mm)

エレメント高 (mm)

輪溝幅

最低動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Prädifaピストンシール BHOシリーズ、 FlexiSeal® Prädifaピストンシール BHOシリーズ、 FlexiSeal®

Prädifaピストンシール BHOシリーズ、 FlexiSeal®

ピストンシール、往復ロッド外側のダイナミックシール。フレキシシール、ばね補強PTFEシール、高圧。

技術仕様

  • 溶剤: Multiple Fluids
  • ポリマー材のオプション: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • 最大作動圧力: 550 bar
  • 最低作動温度: -200 to -190 °C
  • 最高作動温度: 80 to 230 °C
  • 最大表面速度: 15 m/sec
  • 測定単位: Length: mm
  • クッション機構: No
  • 熱利用の種類: Extremely High Temperature (> 205°C)
  • 圧力定格: High Pressure (< 500 bar)

製品の詳細な説明

BHO製品シリーズは、ヘリコイルスプリング付きのFlexiSeal®デザインを特徴とする単回作動型ピストンシールです。極端な温度と耐薬品性のために目立ち、高圧用途に理想的です。
• 押し出しの効果を減らすフランジ付
• 大きな動的リップ(外側)は、最長の寿命を確保します
• 短く、ワイパータイプのダイナミックリップは、静水圧による摩擦力を低減します
• 高荷重、小たわみ範囲用のヘリカルスプリングです
• 角型の長いスタティックリップがシールを安定させます
• 標準Oリング溝アップサイズをはじめ、幅広い断面・線径を用意しています
• 軽量、中量、重量の選択、油田用のNACEなど、多くの高回復力エネルギー化オプションが利用可能です
• 利用可能な低コストのエラストマーエネルギー化剤で、すべて耐疲労性に優れています
適用範囲:
レシプロピストンでの高圧アプリケーション用

関連文書

×
製品 外径 (mm) 内径 (mm) エレメント高 (mm) 輪溝幅 最低動作温度 (C) 最高動作温度 (C) シール材
BHO-M001800-03-005-2 18 11.85 6 6 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M003000-04-005-2 30 20.55 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M005000-04-005-2 50 40.55 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M007000-05-005-2 70 57.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M007700-05-005-2 77 64.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011000-05-005-2 110 97.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011500-05-005-2 115 102.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M011590-04-005-2 115.9 106.45 8.5 8.5 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol
BHO-M012500-05-005-2 125 112.88 12.1 12.1 -190 230 Polytetrafluorethylen 10% Ekonol

687365
687424