Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Hydraulics |
| 製品 | 外径 (mm) | 内径 (mm) | エレメント高 (mm) | 輪溝幅 | 最低動作温度 (C) | 最高動作温度 (C) | シール材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR002000701 | 20 | 12.5 | 3.2 | 3.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR002500701 | 25 | 17.5 | 3.2 | 3.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR003200701 | 32 | 24.5 | 3.2 | 3.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR004000701 | 40 | 29 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR004500701 | 45 | 34 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR005000701 | 50 | 39 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR005000703 | 50 | 39 | 4.2 | 4.2 | -50 | 100 | P5062 |
| KR006000701 | 60 | 49 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR006300701 | 63 | 52 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR006500701 | 65 | 52 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR007000701 | 70 | 59 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR007500701 | 75 | 59.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR008000701 | 80 | 64.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR008500701 | 85 | 71.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR009000701 | 90 | 74.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR009500701 | 95 | 79.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR010000701 | 100 | 84.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR010500701 | 105 | 89.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR011500701 | 115 | 94 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR012500701 | 125 | 109.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR016000701 | 160 | 139 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR018000701 | 180 | 159 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR020000701 | 200 | 179 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR103200701 | 32 | 21 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR104500701 | 45 | 32 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR105000701 | 50 | 34.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR105500701 | 55 | 39.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR106000701 | 60 | 44.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR107000701 | 70 | 54.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR108000701 | 80 | 66.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR108000703 | 80 | 66.5 | 6.3 | 6.3 | -50 | 100 | P5062 |
| KR108500701 | 85 | 69.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR110000701 | 100 | 86.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR111000701 | 110 | 89 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR112000701 | 120 | 99 | 10.5 | 10.5 | -35 | 110 | P5062 |
| KR112500701 | 125 | 104 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR202500701 | 25 | 16 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR206300701 | 63 | 47.5 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR207000701 | 70 | 57 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR207500701 | 75 | 62 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR210000701 | 100 | 79 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR212000701 | 120 | 99 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR212500701 | 125 | 104 | 10.5 | 10.5 | -35 | 110 | P5062 |
| KR214000701 | 140 | 119 | 8.1 | 8.1 | -35 | 110 | P5062 |
| KR214000715 | 140 | 119 | 8.1 | 8.1 | -40 | 80 | P5062 |
| KR304000701 | 40 | 32.5 | 3.2 | 3.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR306300701 | 63 | 50 | 6.3 | 6.3 | -35 | 110 | P5062 |
| KR408000701 | 80 | 69 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |
| KR007200701 | 72.0 | 61.0 | 4.2 | 4.2 | -35 | 110 | P5062 |