ピストンシールセットPrädifaシリーズN0 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

外径 (mm)

内径 (mm)

エレメント高 (mm)

輪溝幅

最低動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ピストンシールセットPrädifaシリーズN0 ピストンシールセットPrädifaシリーズN0

ピストンシールセットPrädifaシリーズN0 OBSOLETE

この製品はもう利用できません。代わりの製品情報は「製品サポート」を参照。

技術仕様

  • 熱利用の種類: High Temperature (< 205°C), Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C)
  • 溶剤: Hydraulic
  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 最大作動圧力: 500 bar
  • 最低作動温度: -40 to -20 °C
  • 最高作動温度: 100 to 150 °C
  • 最大表面速度: 1 m/sec
  • 測定単位: Length: mm
  • クッション機構: No
  • 圧力定格: Extremely High Pressure (< 800 bar)

製品の詳細な説明

油圧シリンダー用の2ピースN0シーリングセットは、ゴム/ゴムファブリックのUカップと、ファブリック強化ラミネートの圧力リングで構成されています。Uカップには、通常シェブロンパッキンに必要な別のスペーサーリングを不要にする統合スペーサー要素があります。ファブリック強化ラミネートの保持リングは、ピストンとシリンダー壁の間の隙間(ギャップ押し出し)でUリングが損傷するのを防ぎます。摩耗や圧力ピークに対して非常に耐性があり、最も厳しい条件(水や粒子の汚染)でも信頼性の高い性能を発揮します。

• 大きなファブリック強化バックアップリングを通じて押し出しに対する高い抵抗。
• 有利なプロファイルデザインにより、両作用シリンダーのシーリング要素間で動的圧力の構築がありません。
• 適切な材料の選択を通じて、シールは様々な作業媒体に適応されます。
• 高い表面速度または高圧下での優れたシーリング機能。
• 長い作業寿命がメンテナンスコストを抑えます。

適用範囲:
油圧シリンダー内のピストンのシーリング。両面圧力負荷には、シールプロファイルを背中合わせの配置で使用する必要があります。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 外径 (mm) 内径 (mm) エレメント高 (mm) 輪溝幅 最低動作温度 (C) 最高動作温度 (C) シール材
N0003200361 32 20 7.5 7.5 -40 100 Q5021
N0004000361 40 25 9.5 9.5 -40 100 Q5021
N0005000361 50 35 9.5 9.5 -40 100 Q5021
N0006400361 63 48 9.5 9.5 -40 100 Q5021
N0008000361 80 60 12.5 12.5 -40 100 Q5021
N0009000361 90 70 12.5 12.5 -40 100 Q5021
N0010000361 100 80 12.5 12.5 -40 100 Q5021
N0011400361 115 90 15.5 15.500 -40 100 Q5021
N0012500361 125 100 15.5 15.500 -40 100 Q5021
N0013600361 140 110 20 20 -40 100 Q5021
N0014000361 140 115 15.5 15.500 -40 100 Q5021
N0016000361 160 130 19 19 -40 100 Q5021
N0017200361 170 140 20 20 -40 100 Q5021
N0018000361 180 150 19 19 -40 100 Q5021
N0019000361 190 160 20 20 -40 100 Q5021
N0020000361 200 170 19 19 -40 100 Q5021
N0022000361 220 190 19 19 -40 100 Q5021
N0025000361 250 220 19 19 -40 100 Q5021
N0026000361 260 230 19 19 -40 100 Q5021

687365
687424