ピストンシールセットPrädifaシリーズOG、Polon® | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

外径 (mm)

内径 (mm)

エレメント高 (mm)

輪溝幅

最低動作温度 (°C)

最高動作温度 (°C)

チャンネル

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ピストンシールセットPrädifaシリーズOG、Polon® ピストンシールセットPrädifaシリーズOG、Polon®

ピストンシールセットPrädifaシリーズOG、Polon®

油圧シリンダー用ピストンシールセット、PTFEスリッパーシール設計。高圧用。

技術仕様

  • 熱利用の種類: High Temperature (< 205°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C), Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C)
  • 溶剤: Hydraulic
  • ポリマー材のオプション: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • 最大作動圧力: 400 bar
  • 最低作動温度: -40 to -25 °C
  • 最高作動温度: 110 to 200 °C
  • 最大表面速度: 4 m/sec
  • 測定単位: Length: mm
  • クッション機構: No
  • 圧力定格: High Pressure (< 500 bar)

製品の詳細な説明

シングルアクションOGピストンシールセットは、Slipper Seal®デザインを採用しており、PTFE製のピストンシールリングとエラストマーOリングをプレロード要素として含んでいます。シールリングの非対称な断面は、両方向のストローク中の最適なドラッグオイル性能を目的として設計されています。OGシールセットは、制御シリンダー、サーボ制御システム、工作機械、クイックアクションシリンダーにおけるシングルアクションピストンに特に適しています。スライドリング(PTFE)とOリング(エラストマー)の材料組み合わせにより、この製品は特に攻撃的な媒体や/または高温度の条件下での幅広い用途に適しています。いくつかのコンパウンドは、特定のアプリケーションプロファイルに応じて選択することができます。

• 極めて小さい組み立て条件での良好なシーリング性能。
• 優れた耐摩耗性。
• 最小限の初動および動的摩擦、スティックスリップの傾向がないため、低速でも均一な動きを保証します。
• 低摩擦による良好なエネルギー効率。
• 圧力ピークに対する耐性。
• 適切なOリングコンパウンド選択による高温度耐性。
• 高い押し出し抵抗。
• シールリングの高い化学的耐性と広範なOリングコンパウンド選択により、ほぼ全ての媒体に適応可能。
• ISO 7425-1に準拠した寸法。
• ダブルアクションバージョンも利用可能。
• 短い軸方向の組み立て長。
• 閉じたおよびアンダーカットハウジング内の取り付け。
• 4から3000 mmまでの直径で利用可能。
• 短納期で利用可能な加工シリーズのさらなる寸法。

用途範囲:
高圧用途。
OGシールセットは、制御シリンダー、サーボ制御システム、工作機械、クイックアクションシリンダーにおけるシングルアクションピストンに特に適しています。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 外径 (mm) 内径 (mm) エレメント高 (mm) 輪溝幅 最低動作温度 (°C) 最高動作温度 (°C) チャンネル
OG010005200271A 10 5.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG020005200271B 20 12.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG024005200271B 24 16.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG035005200271B 35 27.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG110005200271D 110 94.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG0110A5200271A 11 6.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG012005200271A 12 7.1 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG013503000271A 13.5 8.6 2.2 2.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG018005200271B 18 10.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG022003300271B 22 14.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG030005200271B 30 22.7 3.2 3.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG030005200271C 30 19.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG036005200271C 36 25.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG050005200271C 50 39.3 4.2 4.2 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG060003000271D 60 44.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG080005200271D 80 64.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG100005200271D 100 84.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG105005200271D 105 89.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG120007500271D 120 104.9 6.3 6.3 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG032008000271B 32 24.7 3.2 3.2 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG400008300271F 400 376 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG490008300271F 490 466 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG540008300271F 540 516 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG610008300271F 610 586 8.1 8.1 -35 110 TPU (Polyurethane)
OG080003300272D 80 64.9 6.3 6.3 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG743005200272F 743 719 8.1 8.1 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG025005200271B 25 17.7 3.2 3.2 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG055005200271C 55 44.3 4.2 4.2 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG125005200271D 125 109.9 6.3 6.3 -35 110 Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM)
OG100005200272D 100 84.9 6.3 6.3 -25 200 PTFE (Polytetrafluoroethylene)
OG038005200271B 38.45 35.05 2.9 2.9 -35 110 PTFE (Polytetrafluoroethylene)

687365
687424