フィルタが選択されていません
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
グリース封入式によるコンパクトエコノミー形エアモータ。
127 製品
信頼性の高い汎用形オイルバス式エアモータ。
構成する
設計時間や取付時間を少なくしたエスケープユニット。
0 製品
空気圧シリンダ内部に増圧機構を備え、コンパクトで高出力の高速アクチュエータ。
軽量でコンパクトな高速回転形エアモータ。
120 製品
エンジン内のバイパスエアーバルブの位置を制御し変更します。通常動作中、アクチュエータはFADEC制御信号に従って変調され、位置フィードバック信号をFADECに送ります。
1 製品
全デジタル式エンジン制御装置(FADEC)からの指令で、入口ガイドベーンを機械的に位置決めします。通常動作中、アクチュエーターはフィードバックに基づいてFADECに従い変調されます。
可変ステーターベーンアクチュエータはエンジンの羽根角度を制御します。