Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
ニューマチックリミットスイッチは、コンパクトな手動機械式3方向バルブで、シリンダーの動きに近づけて取り付けることができ、機械的オペレーターが作動すると空気圧応答を提供します。機械的オペレーターには、金属およびプラスチックのローラーやプランジャー、ウィスカーバルブが含まれます。バルブは通常閉または通常開のいずれかです。
市場
• 一般産業
• 自動車
• 工場自動化
特長/利点
• コンパクト設計
用途
• 一般産業
• 搬送
• パッケージング
• 組立
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Literature and Reference Materials |
|---|
| 0600P Catalog_Manual Mechanical Valves |
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |
| 製品 |
|---|