Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
LVシリーズのバルブは、アルミニウムボディとステンレススチールのオプションの両方で頑丈に設計されており、効率と生産性を向上させ、安全基準を満たすかそれを超えています。LVロックアウトタグアウトバルブは、OSHA 29 CFRパート1910に準拠して使用されます。このシリーズは、2 NPTおよびBSPPまでのポートサイズを提供します。アルミニウムボディが標準ですが、完全なステンレススチールオプションも利用可能です。バルブの排気ポートはメインの圧力ポートよりも大きく、バルブのメインの流れよりも高い流れで排気できるようにします。これにより、下流のエアシステムを完全に減圧するまでの待ち時間が短縮されます。LVシリーズバルブには、下流の圧力が排気されたことを示す圧力インジケーターのオプションがあります。圧力確認用のポップアップインジケーターは、ANSI B11およびPMMI B 155基準の要件を満たしています。ステンレススチールバージョンには、ステンレススチールのボディ、ハンドル、スプール、およびスプリングが含まれ、NACE MRO175 / ISO 15156基準を満たしています。バルブは開いた位置と閉じた位置の両方でディテントされます。ハンドルを押し下げると、入口の圧力をブロックし、下流の圧力を排気し、バルブの通常の流れよりも多くの流れを提供します。
市場
• 一般産業
• 自動車
• 工場自動化
特徴/利点
• アルミニウムボディとステンレススチールで利用可能
用途
• 一般産業
• パッケージング
• 搬送
• 組立
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |
| 製品 |
|---|