Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
PLシリーズは、頑丈なノブ式手動操作装置を備えた回転ディスクバルブです。3位置全ポートブロックディテントバージョンで利用可能です。バルブは、サイドポートを備え、低シフト力で表面実装されています。固定式エアシリンダーや、エアシリンダーの位置決め用としてのスロットリングバルブとして推奨されます。バルブハンドルは、アプリケーションのパラメータに合わせて、任意の4つの位置に向けることができます。
市場
• 一般産業
• 自動車
• 工場自動化
特長/利点
• 頑丈な設計
• アプリケーションに合わせてハンドルの配置が可能
用途
• 一般産業
• 搬送
• 包装
• 組立
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Selector Guides |
|---|
| Pneumatic Calculator |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| 0600P Catalog_Manual Mechanical Valves |
| Rotary Disk Valve, Installation and Service Manuals |