空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ(金属タイプ) 機種:TD | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

製品の種類

ボディ材

最大流量

ダイアフラム材

容量 (Liters)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ(金属タイプ) 機種:TD

空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ(金属タイプ) 機種:TD

有機溶剤、スラリー液、粘性液はもちろんのこと、酸、アルカリなどの薬液にも広範囲に対応したダイヤフラムポンプ。

技術仕様

  • 製品の種類: 標準形、耐磨耗仕様(M)
  • ボディ材: 標準形・TD-08、TD-15、TD-20:アルミニウム合金(A)、ステンレス(S) TD-40:アルミニウム合金(A)、ステンレス(S)、鋳鉄(F)耐磨耗仕様・アルミニウム合金(A), Wear Resistant Type, TD-40: Aluminum Alloy(A), Stainless Steel(S), Cast Iron(F), Aluminum Alloy(A)
  • ダイアフラム材: 標準形・TD-08、TD-15、TD-20:ニトリルゴム(N)、PTFE(T)、クロロプレンゴム(C)、ふっ素ゴム(F)、エチレンピレンゴム(E)・TD-40:ニトリルゴム(N)、PTFE(T)耐磨耗仕様・ニトリルゴム(N)ダイヤフラムの材質がニトリルゴム以外の場合は問合せください。
  • ボール材: 標準形・TD-08、TD-15、TD-20:ニトリルゴム、PTFE、クロロプレンゴム、ふっ素ゴム、エチレンピレンゴム・TD-40:ニトリルゴム、PTFE耐磨耗仕様・ウレタンゴム, Wear Resistant Type, Urethane Rubber, TD-40: Nitrile Rubber, PTFE
  • シート材: 耐磨耗仕様:ステンレス
  • 最大排出流量: TD-08:13ℓ/min TD-15:35ℓ/min TD-20:54ℓ/min TD-40:341ℓ/min 使用空気圧力0.7MPa、楊程0の時の清水の場合のデータです。ダイヤフラムはゴム系の場合です。 L/min, 35 L/min : TD-15 (the data shows the obtained with clear water at an working pneumatic pressure of 0.7MPa and a head of 0.In the case of rubber diaphragms), 54 L/min : TD-20 (the data shows the obtained with clear water at an working pneumatic pressure of 0.7MPa and a head of 0.In the case of rubber diaphragms), 341 L/min : TD-40 (the data shows the obtained with clear water at an working pneumatic pressure of 0.7MPa and a head of 0.In the case of rubber diaphragms)
  • ポンプ流量: 吸入口・TD-08:Rc1/4 TD-15:Rc1/2 TD-20:Rc3/4 TD-40:G1 1/2吐出口・TD-08:Rc1/4 TD-15:Rc1/2 TD-20:Rc3/4 TD-40:G1 1/2, Rc1/4 (TD-08), Rc1/2 (TD-15), Rc3/4 (TD-20), G 1-1/2 (TD-40)
  • 吸入ポートサイズ: TD-08,TD-15,TD-20:Rc1/4 TD-40:Rc1/2 mm, Rc1/2 (TD-40)
  • 液体粒子サイズの種類: TD-08:φ1mm以下 TD-15、TD-20:φ2mm以下 TD-40:φ6mm以下, φ2 or less mm (TD-15,TD-20), φ6 or less mm (TD-40)
  • 圧力定格: 0.2~0.7MPa MPa
  • 最大粘性: 3000mPa・s MPa
  • 吸込ヘッド: 6m(清水の場合)
  • 作動温度: 0~+60℃(但し、凍結なきこと) °C
  • 潤滑剤: 要[JIS K2213-1種(無添加タービン油ISO VG32)相当品]ダイヤフラム材質で、クロロプレンゴムまたはエチレンプロピレンゴムを使用する場合は、当社へお問合せください。
  • 重量: TD-08A:1.8TD-08S:3.8TD-15A:4.1TD-15S:7.1TD-20A:5.5TD-20S:11.5TD-40A:19.9TD-40S:33.1TD-40F:34.5 kg, 3.8 kg (TD-08S), 4.1 kg (TD-15A), 7.1 kg (TD-15S), 5.5 kg (TD-20A), 11.5 kg (TD-20S), 19.9 kg (TD-40A), 33.1 kg (TD-40S), 34.5 kg (TD-40F)

製品の詳細な説明

・最大吐出量:13~341L/minの空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ。(金属タイプ)
・防爆、防火性が高く安全です。
・過負荷による焼損がありません。
・吐出量を容易に調整できます。
・自吸式のため、呼び水が不要です。
・配管接続方向を変更できます。
・粘性流体や酸、アルカリなどの化学薬品の圧送に最適な樹脂タイプのダイヤフラムポンプも用意しています。
・ダイヤフラムポンプ特有の吐出脈動を吸収し、よりスムースな吐出するダイヤフラムポンプ用アキュムレータも用意しています。

関連文書

×
製品 製品の種類 ボディ材 最大流量 ダイアフラム材 容量 (Liters)
H3FG00083700 Standard type aluminum alloy 13 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083701 Wear resistant specifications aluminum alloy 13 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083702 Standard type aluminum alloy 13 L/min PTFE N/A
H3FG00083706 Standard type Stainless steel 13 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083707 Wear resistant specifications Stainless steel 13 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083708 Standard type Stainless steel 13 L/min PTFE N/A
H3FG00083712 Standard type aluminum alloy 35 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083713 Wear resistant specifications aluminum alloy 35 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083714 Standard type aluminum alloy 35 L/min PTFE N/A
H3FG00083725 Standard type Stainless steel 35 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083726 Wear resistant specifications Stainless steel 35 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083727 Standard type Stainless steel 35 L/min PTFE N/A
H3FG00083731 Standard type aluminum alloy 54 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083732 Wear resistant specifications aluminum alloy 54 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083733 Standard type aluminum alloy 54 L/min PTFE N/A
H3FG00083737 Standard type Stainless steel 54 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083738 Wear resistant specifications Stainless steel 54 L/min Nitrile rubber N/A
H3FG00083739 Standard type Stainless steel 54 L/min PTFE N/A
H3FG00083771 Accumulators for diaphragm pumps aluminum alloy N/A N/A 1
H3FG00083772 Accumulators for diaphragm pumps Stainless steel N/A N/A 1
H3FG00083773 Accumulators for diaphragm pumps aluminum alloy N/A N/A 1.5
H3FG00083774 Accumulators for diaphragm pumps Stainless steel N/A N/A 1.5

687365
F77479