空気圧ソレノイドバルブ - P2M モジュフレックスシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
空気圧ソレノイドバルブ - P2M モジュフレックスシリーズ

空気圧ソレノイドバルブ - P2M モジュフレックスシリーズ

空気作動式スタッキングバルブです。機能は4/2,3/2、デュアル3/2です。S、T、Vシリーズの配線構成があります。Vシリーズ集約配線-20および25ピンDsub、Devicenet、Profibus DP、CANopen、Interbus-S。

技術仕様

  • 最高作動温度: 130 °F, 54 °F
  • 最低作動温度: 32 °C, 0 °C
  • 最大作動圧力: 8.3 bar, 123 psig
  • 弁装置の種類: デュアルl 3 Way, 4 Way
  • 位置数: 2
  • ポート数: 4
  • 駆動の種類: ソレノイド空気&空気圧リモートパイロット作動
  • オーバライド機能: 構成可能な
  • マウントの種類: マニホールド、サブベース
  • マニホールド吐出口数: Tシリーズ:無制限| Vシリーズ:マルチワイヤ - 19(20ピンまたは25ピンのコネクタ)/フィールドバス:16(AS-i:4,6または8)
  • ポートサイズ: 4〜12ミリメートルOD | 5/32 "〜1/2" OD | ストレートまたはエルボ
  • ポートの種類: チューブプッシュイン接続
  • 最小流量: 0.18 Cv
  • 最大流量: 0.8 Cv, 275 ~ 1340 L/min
  • 標準流量係数: 165 ~ 800 L/min
  • 入力電圧: 24VDC
  • 電気的接続: SおよびTシリーズ: - M8 IP67 / - クリップIP40 | Vシリーズ: - 20ピンマルチコネクタIP65 / 25ピンDサブIP40
  • フィールドバスプロトコル: Profibus DP, Devicenet, CANopen, Interbus-S, AS-i
  • 仕様への対応: CE, IP65 (V), IP67 or IP40 (S and T)
  • 圧力定格: VAC - 120 psig, VAC - 8 bar
  • 最小作動圧力: 43 psig
  • 作動温度: -15 ~ 60 °C, 5 ~ 140 °F
  • 溶剤: 不活性ガス
  • 潤滑剤: 不要
  • 消費電力: 1W
  • ボディ材: ニッケルメッキ ブラス
  • シール材: ブナN

製品の詳細な説明

Moduflexシリーズバルブは、内部/外部エアパイロット式 スタックバルブです。Moduflexバルブは、スタック型のみです。利用できるバルブ機能は次のとおりです。

    • 4/2、シングル及びダブルソレノイド/シングル及びダブルエアパイロット
    • 3/2、シングルソレノイド、NC及び排気チェック
    • デュアル、3/2、ダブルソレノイド、NC/NC、NO/NO、NC/NO、及び排気チェック
    • デュアル、3/2、NC/NC

設置構成には、Sシリーズ(スタンドアローン)、Tシリーズ(マニホールド及びソレノイドごとの個別ケーブル)及びVシリーズ(マニホールド及び集合配線用バックプレーン回路基板)の、3つがあります。Vシリーズには、ヘッドモジュールオプション‐20と25ピンDsub接続及びフィールドバスオプションDevicenet、Profibus DP、CANopen、Interbus-S及びASiがあります。Moduflexバルブマニホールドは、左エンドプレートのカバーを取り外し、"X"チャンネルセレクタを180度回転することによって、内部から外部パイロット供給に変換することができ、4mmチューブ接続を外部パイロット供給圧力のために使用することができます。カバーは、元に戻すことができます。内部パイロット操作とは、#1ポートの供給圧力をバブルの端に向かわせ、バルブ端のソレノイドオペレータを作動すると、供給圧力を通過させることができ、ピストンを加圧し、スプールをシフトすることを意味します。外部パイロットは、バルブがその「内部」圧力を#1ポートからではなく、「外部パイロットポート」から受ける時を指します。Moduflexフィールドバスヘッドモジュールは、Isys Iso及びIsys Microバルブマニホールドでも使用できます。  

    • 機能:デュアルl 3/2, 4/2, 4/3
    • 操作:ソレノイドエア操作式
    • 設置タイプ:マニホールド、サブベース
    • 最大マニホールドステーション:19 20及び25ピン、フィールドバスの場合は16
    • ポートサイズ:4mm OD - 1/2 OD
    • ポートタイプ:チューブ押込み接続
    • 最小流量 (Cv):0.18
    • 最大流量 (Cv):0.8
    • 電圧範囲:24VDC
    • ソレノイド接続タイプ:20ピンマルチコネクタ、25ピンD-sub
    • 産業ネットワークオプション:Profibus DP、Devicenet、CANopen、Interbus-S、ASi
    • 認証/承認:CE、IP65 (V)、IP67 (SとT)
    • 圧力範囲 (psig):VAC-120
    • ソレノイド最小運転圧 (psig):43
    • 温度範囲 (C):0 - 54
    • 温度範囲 (F):32 - 130
    • 媒体:不活性ガス
    • 消費電力:1W
    • 本体材質:ニッケルメッキ黄銅
    • シール材質:ブナN
    • コイル定格:クラスB

関連文書

×

687365
A87859