Polychloroprene 70 Durometer O-Ring, General Purpose, Refrigerant Gases, Low Extractibles, & Low Compression Set (C0873-70) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Polychloroprene 70 Durometer O-Ring, General Purpose, Refrigerant Gases, Low Extractibles, & Low Compression Set  (C0873-70)

Polychloroprene 70 Durometer O-Ring, General Purpose, Refrigerant Gases, Low Extractibles, & Low Compression Set (C0873-70)

パーカーのCR Oリングは油とガスに対応しています。

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene)
  • 最低作動温度: -35 °F
  • 最高作動温度: 225 °F
  • 仕様への対応: None
  • 起始部: North America
  • デュロメータ: 70 Shore A
  • 内部注油: No
  • 色: Black
  • 熱利用の種類: Standard (-30 to 250°F)
  • 種類が流体の場合: Refrigerants

製品の詳細な説明

Parkerのポリクロロプレンは、商業的に開発された最初の合成ゴムであり、一般的に良好なオゾン、老化、および化学的耐性を示します。広い温度範囲にわたって良好な機械的特性を持っています。

• 熱耐性
• 約121°C(250°F)まで
• 寒冷時の柔軟性
• 約-40°C(-40°F)まで
• 化学的耐性
• 低DPIのパラフィン系鉱油、例えばASTM油No. 1
• シリコン油およびグリース
• 低温時の水および水溶剤
• 冷媒
• アンモニア
• 二酸化炭素
• ニトリルと比較して改善されたオゾン、耐候性、および老化耐性
• 限定的な互換性
• ナフタレン系鉱油(IRM 902およびIRM 903油)
• 低分子量の脂肪族炭化水素
(プロパン、ブタン、燃料)
• グリコールベースのブレーキフルード

以下との互換性はありません:
• 芳香族炭化水素(ベンゼン)
• 塩素化炭化水素(トリクロロエチレン)
• 極性溶剤(ケトン、エステル、エーテル)
• 一般用途に使用

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングはリクエストに応じて利用可能です。設計および価格のサポートについては、Parker O-Ring Divisionまでお問い合わせください。電話番号は859-269-2351です。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519