利用可能性: Parkerの部品番号のサンプリングは、選択された材料とサイズについて上のコンフィギュレーターに示されています。必要な材料や寸法が表示されていない場合は、製品サポートタブの文書資料で部品番号の構成に関する支援を見つけることができます。現在の工具を確認するには、部品番号検索ドキュメントを確認してください。典型的な範囲外の要件についてはParkerに連絡してください。
ParkerのタイプB PolyPak® (BPPプロファイル)は、油圧システム内のロッドまたはピストンアプリケーションで使用するための対称プロファイルを持つスクイーズシールです。その断面の長方形の形状は、グランド内での安定性を保証します。
標準のMolythaneシェル(シール本体)は高い耐摩耗性を提供し、Oリングエネルガイザー要素は、低圧または真空アプリケーション下でシーリング接触を維持するためのスプリングとして機能します。 タイプB PolyPakの斜めのリップデザインは、切削液膜を切るのに優れています。鋭い斜めのリップは、精密なナイフトリミングプロセスによって形成されます。
多くの油圧アプリケーションに合わせるためのサイズと代替コンパウンドの幅広い選択肢があります。タイプB PolyPakは、単独でのシールとしても、バッファーシールと併用しても、経済的な選択肢です。ピストンアプリケーションでは、このシールは一方向シールとして機能します。二重タイプB PolyPakシールは、双方向圧力アプリケーションで背中合わせに設置するべきではありません。なぜなら、シール間に圧力トラップが発生する可能性があるからです。代わりに、双方向のピストンシーリングには、PIPリング®を組み込んでください。
標準材料(シェルまたはシール本体):
• P4615A90 Molythane®; 温度 -65 / +200F; 圧力* 5000 psi; 表面速度
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます