プレスインプレイスシール(Prädifa) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
プレスインプレイスシール(Prädifa)

プレスインプレイスシール(Prädifa)

パーカーのプレスインシールは、伸ばすことなく複雑な溝に収まるカスタム設計のシールです。

製品の詳細な説明

Press-in-Place (PIP) シールは、複雑な溝パターンを持つ静的な軸方向シーリングに特に適しています。取り付け中に溝に合わせて伸ばす必要はありません。

PIPシールの断面設計は、既存の溝に合わせて変更することができます。例えば、Oリング、Xリング、または長方形リングが使用できない場合(溝の高さと幅の比率がこれを許さない場合)、PIPシールは非常に狭く深い、または広く平らな溝の形状にも適応できます。

分配されたFIP(= Form-in-Place)シールと比較して、PIPシールには大きな利点があります。保守の目的で、PIPシールは単純に交換することができますが、FIPシールの除去はしばしば溝を損傷させ、コンポーネントが再利用される前に再作業が必要になることがあります。さらに、FIPシールの分配技術には、PIPシール用のツールにかかる費用よりも著しく高い機械や治具へのかなりの投資が必要です。技術的機能と材料特性の面で、PIPシールは明らかに高い性能と堅牢性を提供します。

• 複雑な溝のための特別なシーリング形状
• 自己保持
• 簡単かつ迅速な取り付け
• 天井取り付けが可能
• 誤った取り付けに対する感受性が低減
• 狭い/深いまたは広い/平らな溝に適しています
• 非常に狭い曲率半径に適しています
• ボルト/ねじシーリングおよび二次シーリングを統合可能
• 単一のコンポーネントで複数のシールの組み合わせ

適用範囲:
PIPシールは、複雑な溝パターンを持つ幅広い軸方向のアプリケーションに適しています。例:ハウジングシール、フランジシールなど。

利用可能な材料:
PIPシールは、エラストマー材料(例:AEM、BR、EPDM、NBR、HNBR、FKM、FFKM、MVQ、LSRなど)および熱可塑性エラストマー(例:ポリウレタン)から製造することができます。

詳細についてはお問い合わせください:
アプリケーションエンジニアリングチームが、お客様の要件を検討し、アプリケーションプロファイルに最適なソリューションを見つけるために協力して話し合います。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687424