プレスインプレースシールズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
プレスインプレースシールズ プレスインプレースシールズ

プレスインプレースシールズ

Parker's Press-In-Place Seals are custom designed seals that fit into complex groove patterns without needing to be stretched or retained. These custom seals are designed to withstand a wide variety of environments, fluids, pressures and temperatures.

技術仕様

  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°C, > 121°C)
  • 種類が流体の場合: Ultra Broad Range
  • 業種: General
  • 用途: Various
  • デュロメータ: 60 to 90 Shore A

製品の詳細な説明

パーカーのプレスインプレースシールは、広い圧縮範囲にわたり優れたシーリング特性を提供し、最適なパッケージングのためにグルーブサイズを最小限に抑えます。マイクロリークを減少させ、より狭いパッケージングスペースに収めるように設計されたプレスインプレースシールは、電子機器のエンクロージャーからエンジンシール、消費者製品に至るまで幅広い用途で使用できます。パーカーESDは、さまざまな環境、流体、圧力、温度に耐えるカスタムプレスインプレースシールを提供することができます。

特長:
• グルーブパスにカスタム成形
• 自己保持
• 簡単で迅速な取り付け
• 狭い直壁のグルーブ
• 最適な材料使用
• 住宅加工コストの削減

利点:
• 住宅のサイズと重量の削減
• 狭い半径とボルト穴周りにシール
• 複合住宅に最適
• 低圧縮力
• 高接触圧力
• マイクロリークの削減


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品

687365
687519