Sporlan Type OROA頭部圧力制御バルブは、銅接続を備えた真鍮製ボディを持っています。これらのバルブは調整不可です。低周囲条件下での冷凍機からコンデンサーへの冷媒の流れを制限し、同時にコンデンサー周りの熱ガスの流れをレシーバーへと調節する機能を果たし、液体ライン内の冷媒を適切な圧力で保つためです。各バルブは、ポジティブな漏れのない性能を保証するために工場でテストされています。
市場:
• エアコンディショニング
• 冷凍
• 工業用冷凍
特長と利点:
• オプションの入口ストレーナ
• OROAバルブの設計作動圧力は450 psi (31 bar)
用途:
• エアコンディショニング – 住宅用、ユニット式、パッケージ式、リモートコンデンサー付きユニット、商業用、工業用
• 冷凍 – クーラー、フリーザー、ウォークインユニット、スプリットシステム、リモートコンデンサー付きユニット
• 工業用冷凍
80年以上にわたり、Parker HannifinのSporlan Divisionは、HVACRコンポーネントの開発と製造における業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、サービス技術者、流通チャネルパートナー、およびオリジナル機器メーカー向けの冷凍システムアプリケーションとトラブルシューティングに焦点を当てています。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます