あつかんサーボ 機種:PQCS2 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
あつかんサーボ 機種:PQCS2

技術仕様

  • 口径: (双方向ポンプ 1.1cc/rev)・φ50、φ63、φ80、φ100(双方向ポンプ 3.5cc/rev)・φ50、φ63、φ80(双方向ポンプ 11.0cc/rev)・φ63、φ80、φ100 mm, 50 to 80 mm (Bi-directional pump 3.5cc/rev), 63 to 100 mm (Bi-directional pump 11.0cc/rev)
  • ストローク長: 200,250,300,350,400,450,500 mm
  • マウントの種類: FG、FY(荷重センサなしの場合)
  • 定格スラスト: 呼び定格推力(kN): "(双方向ポンプ 1.1cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 0.40kW:10、0.75kW:20 シリンダ内径φ63 モータ 0.40kW:20、0.75kW:30 シリンダ内径φ80 モータ 0.40kW:35、0.75kW:50 シリンダ内径φ100 モータ 0.40kW:55、0.75kW:80(双方向ポンプ 3.5cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 1.0kW:10 シリンダ内径φ63 モータ 1.0kW:15、1.5kW:25、2.0kW:35 シリンダ内径φ80 モータ 1.0kW:25、1.5kW:40、2.0kW:55(双方向ポンプ 11.0cc/rev)・シリンダ内径φ63 モータ 3.0kW:15、4.0kW:20、5.0kW:25 シリンダ内径φ80 モータ 3.0kW:25、4.0kW:35、5.0kW:45 シリンダ内径φ100 モータ 3.0kW:40、4.0kW:55、5.0kW:70"押し推力(kN): "(双方向ポンプ 1.1cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 0.40kW:14、0.75kW:19 シリンダ内径φ63 モータ 0.40kW:22、0.75kW:31 シリンダ内径φ80 モータ 0.40kW:36、0.75kW:50 シリンダ内径φ100 モータ 0.40kW:57、0.75kW:78(双方向ポンプ 3.5cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 1.0kW:11 シリンダ内径φ63 モータ 1.0kW:17、1.5kW:26、2.0kW:35 シリンダ内径φ80 モータ 1.0kW:28、1.5kW:43、2.0kW:57(双方向ポンプ 11.0cc/rev)・シリンダ内径φ63 モータ 3.0kW:16、4.0kW:22、5.0kW:15 シリンダ内径φ80 モータ 3.0kW:26、4.0kW:35、5.0kW:44 シリンダ内径φ100 モータ 3.0kW:41、4.0kW:55、5.0kW:69", (双方向ポンプ 1.1cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 0.40kW:10、0.75kW:20 シリンダ内径φ63 モータ 0.40kW:20、0.75kW:30 シリンダ内径φ80 モータ 0.40kW:35、0.75kW:50 シリンダ内径φ100 モータ 0.40kW:55、0.75kW:80(双方向ポンプ 3.5cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 1.0kW:10 シリンダ内径φ63 モータ 1.0kW:15、1.5kW:25、2.0kW:35 シリンダ内径φ80 モータ 1.0kW:25、1.5kW:40、2.0kW:55(双方向ポンプ 11.0cc/rev)・シリンダ内径φ63 モータ 3.0kW:15、4.0kW:20、5.0kW:25 シリンダ内径φ80 モータ 3.0kW:25、4.0kW:35、5.0kW:45 シリンダ内径φ100 モータ 3.0kW:40、4.0kW:55、5.0kW:70 kN, (Bi-directional pump 3.5cc/rev)<br>Cylinder Bore φ50 Motor 1.0kW: 10<br>Cylinder Bore φ63 Motor 1.0kW: 15, 1.5kW: 25, 2.0kW: 35<br>Cylinder Bore φ80 Motor 1.0kW: 25, 1.5kW: 40,2.0kW: 55<br>, (Bi-directional pump 3.5cc/rev)<br>Cylinder bore φ50 motor 1.0kW: 10 kN<br>Cylinder bore φ63 motor 1.0kW: 15 kN, 1.5kW: 25 kN, 2.0kW: 35 kN<br>Cylinder bore φ80 motor 1.0kW: 25 kN, 1.5kW: 40 kN, 2.0kW: 55 kN<br>, (Bi-directional pump 11.0cc/rev)<br>Cylinder Bore φ63 Motor 3.0kW: 15, 4.0kW: 20,5.0kW: 25<br>Cylinder Bore φ80 Motor 3.0kW: 25, 4.0kW: 35, 5.0kW: 45<br>Cylinder Bore φ100 Motor 3.0kW: 40, 4.0kW: 55, 5.0kW: 70, (Bi-directional pump 11.0cc/rev)<br>Cylinder bore φ63 motor 3.0kW: 16 kN, 4.0kW: 22 kN, 5.0kW: 15 kN<br>Cylinder bore φ80 motor 3.0kW: 26 kN, 4.0kW: 35 kN, 5.0kW: 44 kN<br>Cylinder bore φ100 motor 3.0kW: 41 kN, 4.0kW: 55 kN, 5.0kW: 69 kN, (Bi-directional pump 11.0cc/rev)<br>Cylinder bore φ63 motor 3.0kW: 15 kN, 4.0kW: 20 kN, 5.0kW: 25 kN<br>Cylinder bore φ80 motor 3.0kW: 25 kN, 4.0kW: 35 kN, 5.0kW: 45 kN<br>Cylinder bore φ100 motor 3.0kW: 40 kN, 4.0kW: 55 kN, 5.0kW: 70 kN<br>, Advance thrust force(kN): <br>(Bi-directional pump 1.1cc/rev)<br>Cylinder bore φ50 motor 0.40kW: 14 kN, 0.75kW: 19 kN<br>Cylinder bore φ63 motor 0.40kW: 22 kN, 0.75kW: 31 kN<br>Cylinder bore φ80 motor 0.40kW: 36 kN, 0.75kW: 50 kN<br>Cylinder bore φ100 motor 0.40kW: 57, 0.75kW: 78<br>, (Bi-directional pump 3.5cc/rev)<br>Cylinder bore φ50 motor 1.0kW: 11 kN<br>Cylinder bore φ63 motor 1.0kW: 17 kN, 1.5kW: 26 kN, 2.0kW: 35 kN<br>Cylinder bore φ80 motor 1.0kW: 28 kN, 1.5kW: 43 kN, 2.0kW: 57 kN<br>
  • 最大スラスト: (双方向ポンプ 1.1cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 0.40kW、0.75kW:20 シリンダ内径φ63 モータ 0.40kW、0.75kW:30 シリンダ内径φ80 モータ 0.40kW、0.75kW:50 シリンダ内径φ100 モータ 0.40kW、0.75kW:80(双方向ポンプ 3.5cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 1.0kW:15 シリンダ内径φ63 モータ 1.0kW:22、1.5kW:37、2.0kW:43 シリンダ内径φ80 モータ 1.0kW:37、1.5kW:60、2.0kW:70(双方向ポンプ 11.0cc/rev)・シリンダ内径φ63 モータ 3.0kW:22、4.0kW:30、5.0kW:37 シリンダ内径φ80 モータ 3.0kW:37、4.0kW:52、5.0kW:67 シリンダ内径φ100 モータ 3.0kW:60、4.0kW:82、5.0kW:100 N
  • 押力: (双方向ポンプ 1.1cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 0.40kW:14、0.75kW:19 シリンダ内径φ63 モータ 0.40kW:22、0.75kW:31 シリンダ内径φ80 モータ 0.40kW:36、0.75kW:50 シリンダ内径φ100 モータ 0.40kW:57、0.75kW:78(双方向ポンプ 3.5cc/rev)・シリンダ内径φ50 モータ 1.0kW:11 シリンダ内径φ63 モータ 1.0kW:17、1.5kW:26、2.0kW:35 シリンダ内径φ80 モータ 1.0kW:28、1.5kW:43、2.0kW:57(双方向ポンプ 11.0cc/rev)・シリンダ内径φ63 モータ 3.0kW:16、4.0kW:22、5.0kW:15 シリンダ内径φ80 モータ 3.0kW:26、4.0kW:35、5.0kW:44 シリンダ内径φ100 モータ 3.0kW:41、4.0kW:55、5.0kW:69 kN
  • 引張力: (双方向ポンプ 1.1cc/rev) ・シリンダ内径φ50 モータ 0.40kW:9.8、0.75kW:13 シリンダ内径φ63 モータ 0.40kW:15、0.75kW:21 シリンダ内径φ80 モータ 0.40kW:24、0.75kW:34 シリンダ内径φ100 モータ 0.40kW:39、0.75kW:53 (双方向ポンプ 3.5cc/rev) ・シリンダ内径φ50 モータ 1.0kW:7.7 シリンダ内径φ63 モータ 1.0kW:12、1.5kW:18、2.0kW:24 シリンダ内径φ80 モータ 1.0kW:19、1.5kW:29、2.0kW:39(双方向ポンプ 11.0cc/rev) ・シリンダ内径φ63 モータ 3.0kW:11、4.0kW:15、5.0kW:18 シリンダ内径φ80 モータ 3.0kW:18、4.0kW:24、5.0kW:30 シリンダ内径φ100 モータ 3.0kW:28、4.0kW:38、5.0kW:47 kN
  • 最大プッシュ速度: (双方向ポンプ 1.1cc/rev)・シリンダ内径φ50:25 シリンダ内径φ63:15 シリンダ内径φ80:10 シリンダ内径φ100:6(双方向ポンプ 3.5cc/rev)・シリンダ内径φ50:80 シリンダ内径φ63:50 シリンダ内径φ80:31(双方向ポンプ 11.0cc/rev)・シリンダ内径φ63:163 シリンダ内径φ80:101 シリンダ内径φ100:64 mm/sec
  • 最大プル速度: (双方向ポンプ 1.1cc/rev)・シリンダ内径φ50:36 シリンダ内径φ63:23 シリンダ内径φ80:14 シリンダ内径φ100:9(双方向ポンプ 3.5cc/rev)・シリンダ内径φ50:116 シリンダ内径φ63:74 シリンダ内径φ80:45(双方向ポンプ 11.0cc/rev)・シリンダ内径φ63:239 シリンダ内径φ80:147 シリンダ内径φ100:94 mm/sec
  • 種類が流体の場合: 一般鉱物性作動油
  • 分解能: (位置制御仕様)アナログセンサ:約25μmデジタルセンサ:2μm(荷重制御仕様)1/1000程度
  • 反復性: (位置制御仕様)アナログセンサ:分解能×±2デジタルセンサ:±0.02mm(ポンプとシリンダ径の組合せにより変わる事があります。)(無負荷時)(荷重制御仕様)ロードセル定格(または圧力センサレンジ)の±3%(簡易コントローラ使用時の荷重精度は±5%になります。)(無負荷時)

製品の詳細な説明

・内径φ50~φ100までのあつかんサード。
・制御弁や油圧源装置が一切不要。
・高性能、高出力、高精度。
・配管がないので油圧工事も不要。
・高効率で省エネ効果抜群。
・用途によりコントローラの選択が可能。

関連文書

×

687365
F77479