PTFE製 チェックバルブ - CV-1シリーズ | パーカーハネフィン

PTFE製 チェックバルブ - CV-1シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

PTFE製 チェックバルブ - CV-1シリーズ

PTFE製 チェックバルブ - CV-1シリーズ

PTFE製チェックバルブCV-1は、高純度半導体産業用途に設計され、さらに超純水や活性薬液またはガス用途にも最適の選択となります。

技術仕様

  • ボディ材: PTFE, PFA, PVDF, ETFE
  • クラッキング圧力: 0.017 - 0.052 bar, 0.25 - 0.75 psi
  • バックチェックシーリング圧力: 5 psig, 0.35 bar
  • 圧力定格: 27" Hg vacuum (913 mbar) - 120 psig (8.3 bar)
  • 最高周囲温度: 100 °C, 212 °F
  • 最低周囲温度: 32 °C, 0 °F
  • 最高流体温度: 130 °C, 266 °F
  • 最低流体温度: 0 °C, 32 °F

製品の詳細な説明

PTFE製チェックバルブCV-1は、高純度半導体産業用途に設計され、さらに超純水や活性薬液またはガス用途にも最適の選択となります。切削加工されたPTFE製部品により、優れた耐薬品性を持ち、シールにO-リング使用する事無く溶液の純度を保ちます。切削加工したPTFF製スプリングは、順方向流れに対する低いクラッキング圧力と逆方向閉止時の最少逆圧閉止動作を可能としています。シール面は研磨されています。ボディのシールはタンアンドグルーブ構造です。スプリングは切削加工のPTFE製です。パーフレアを含む各種の接続仕様があります。インレット、アウトレットを異種の接続仕様とすることも可能です。

関連文書

×

687365
938256