PTFEスパイラルカットケーブルラップ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

チューブの種類

外径 (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
PTFEスパイラルカットケーブルラップ

PTFEスパイラルカットケーブルラップ

PTFEスパイラルラップは、ワイヤとケーブルにハーネスを提供し、様々なポイントに配線することが可能。

技術仕様

  • 製品の種類: Right Hand Cut, Left Hand Cut
  • 外径: 1/8 - 1.000 inch
  • 最低作動温度: 268 °C, 450 °F
  • 仕様への対応: ASTM D3295; A-A-59602; AMS 3653E; VW1、UL-83, AMS 3653E, A-A-59602, VW 1, UL 83
  • チューブ内径: 2 - 23 mm, 0.085 - 0.920 inch
  • 用途: Instrumentation, 製造・工業、梱包、処理、計装設備, Packaging, Processing
  • チューブ外径: 1/8、3/16、1/4、3/8、1/2、3/4、1 inch, 3、5、6、10、13、19、25 mm
  • ピッチ径: 可変
  • 最高作動温度: 500 °F, 260 °C
  • チューブ材: PTFE
  • 製品型式: スパイラルラップ
  • パッケージごとの長さ: 500 ft Non-continuous Reel (Contact Customer Service for More Package Quantities and Minimum)

製品の詳細な説明

PTFEスパイラルラップは柔軟な、化学物質に対する耐性を備えたカバーで、ワイヤ、ホース、コード及びケーブルを束ねるために使用することができ、束ねられたバンドルから個別に配線することができる。

市場:
・航空宇宙
・自動車
・産業

特徴/利点:
・ワイヤとケーブルにハーネスを提供し、様々なポイントにリードを配線することが可能。
・卓越した耐熱性
・自己消火
・フレキシブル
・優れた絶縁耐力
・左刃または右刃が利用可能

用途:
・ケーブルハーネス
・ワイヤリングクローゼット

認定:
・A-A-59602
・AMS 3653E
・ASTM D3295
・VW1、 UL-83 (ナチュラル色)

技術仕様:
・寸法は公称値。
・100フィートは、販売される最小商品数量。
・スプールパッケージ
・カスタムパッケージ、サイズ及び色は、要望に応じて提供可能。
・スパイラルカットケーブルラップも、要望に応じて、FEPで見積もり可能。
・寸法はすべて公称値。

関連文書

×
製品 チューブの種類 外径 (inch)
TSWTF-1/8-NT-L Left Hand Cut 0.125
TSWTF-1/8-NT-R Right Hand Cut 0.125
TSWTF-3/16-NT-L Left Hand Cut 0.188
TSWTF-3/16-NT-R Right Hand Cut 0.188
TSWTF-1/4-NT-L Left Hand Cut 0.250
TSWTF-1/4-NT-R Right Hand Cut 0.250
TSWTF-3/8-NT-L Left Hand Cut 0.375
TSWTF-3/8-NT-R Right Hand Cut 0.375
TSWTF-1/2-NT-L Left Hand Cut 0.500
TSWTF-1/2-NT-R Right Hand Cut 0.500
TSWTF-3/4-NT-L Left Hand Cut 0.750
TSWTF-3/4-NT-R Right Hand Cut 0.750
TSWTF-1.00-NT-L Left Hand Cut 1.000
TSWTF-1.00-NT-R Right Hand Cut 1.000

687365
687563