PWSバンジョー | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
PWSバンジョー

技術仕様

  • 機能: プラグインセンサー用バンジョーソケット
  • マウントの種類: シリンダ
  • 接続の種類: 雄(M5、1/8"、1/4"、3/8"、1/2")
  • ポート接続: めねじ
  • ポートサイズ: M5 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2", 1/8 inch, 1/4 inch, 3/8 inch, 1/2 inch
  • ポートの種類: メトリック| BSPP, BSPP
  • 圧力定格: 0~10 bar
  • 作動温度: -15~60 °C
  • ボディ材: サーモプラスチック & ブラス, Brass

製品の詳細な説明

PWSバンジョーと一体化して排気チャンバー内の圧力低下によるシリンダ停止を検出するPWSセンサ。
  
•機能: PWSバンジョー用プラグインセンサ
•取り付けタイプ:該当なし
•取り付けスレッド:該当なし
•スレッドタイプ:該当なし
•ポート接続:該当なし
•ポートサイズ:該当なし
•ポートタイプ:該当なし
•圧力範囲(bar):0~10
•温度範囲(C):-15~60
•ボディ材料:サーモプラスチック & ブラス
•センシング出力機能:空気圧(6 bar 90 l/minの流量)、電気(2.5A/250V AC、5W 48V DC)、電子(PNP N/CまたはN/O 10~30V 75mA DC)

関連文書

×
製品

687365
A87859