PWSセンサ | パーカーハネフィン

PWSセンサ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

PWSセンサ

技術仕様

  • 機能: バンジョー用のプラグインセンサー
  • マウントの種類: N / A
  • 接続の種類: N / A
  • ポート接続: N / A
  • ポートサイズ: N / A
  • ポートの種類: N / A
  • 圧力定格: 0 ~10 bar
  • 作動温度: -15~60 °C
  • ボディ材: 熱可塑性プラスチック

製品の詳細な説明

PWS banjoに組込まれたPWSセンサーは廃棄側の圧力効果を検知しシリンダが停止したことを検出します。

・ 機能:PWSバンジョー用のプラグ・インのセンサー
・ 取付け方式:N/A・取付けねじ:N/A
・ ねじ・タイプ:N/A・ポート接続:N/A
・ ポートサイズ:N/A・ポートタイプ:N/A
・ 使用圧力範囲(bar):0~10
・ 使用温度範囲(℃):-15~60
・ ボデイ材料:Thermoプラスチック&黄銅
・ 検知機能:空気(流量 6Barで90l/min)、電気回路用(2.5A/AC 250V、5W 48V DC)、
・ 電子回路用(PNP N/CあるいはN/O 10~30V 75mA DC)

関連文書

×
製品

687365
A87859