冷媒アキュムレータ およびレシーバー | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

用途

容器サイズ

接続サイズ

容量 (Liters)

タンク容量

乾燥重量 (lbs)

外径 (mm)

外径 (inch)

全体長 (mm)

全体長 (inch)

継手の種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
冷媒アキュムレータ およびレシーバー

冷媒アキュムレータ およびレシーバー

パーカー製タイプVA、PAおよびVPAシリーズアキュムレータは、システムチャージの未使用部分をキャッチし、保持することを主目的としています。

技術仕様

  • モデル番号: モデル番号の部品を設定してください。
  • 建設材料: スチール
  • 用途: 冷媒アキュムレータ、冷媒レシーバー, Refrigerant Receiver
  • 重量: 2.7 lbs~16.3 lbsまたは適用外 lb (Dry), n/a
  • 外径: 76 ~152 mm, 3"、6"、5"、3-1/2"、4" inch, 6 inch, 5 inch, 3-1/2 inch, 4 inch
  • 全体長: 171 mm~619 mmまたは適用外 mm, 6-3/4"~24-3/8"または適用外 inch, n/a
  • 容器サイズ: 8-1/8"~20-1/4"または適用外 inch, n/a
  • 接続サイズ: 1/4"~1-5/8" inch
  • 容量: 容量仕様に合わせて部品を設定してください。
  • タンク容量: タンク容量仕様に合わせて部品を設定してください。
  • 継手の種類: Rotolock、1 5/8"、2-15/16"、1-3/4"、1-5/8"、ロウ付け、バルブ, 2-15/16", 1-3/4", 1-5/8", Solder, Valve

製品の詳細な説明

パーカー製タイプVA、PAおよびVPAシリーズアキュムレータは、システムチャージの未使用部分をキャッチし、保持することを主目的としています。この装置は、また、コンプレッサーの液体スラッギング及びコンプレッサーオイルの過度の冷媒希釈を防止しなければなりません。冷媒とオイルを十分な速度でコンプレッサーに戻さなければなりません。
パーカー製タイプRTレシーバーは、冷凍システムの運転中に冷媒用のリザーバを提供します。通常運転中、このレシーバーは高負荷要求時に予備冷媒量を保証し、ポンプダウン時に冷媒チャージ量を保管する場所を提供します。
各製品は、漏れのない確実な性能を保証するため工場でテストされています。

マーケット:
・空調
・冷凍
・工業用冷凍
・輸送

アキュムレータの特徴/利点:
・ほとんどのモデルが銅線接続
・最大流量と最小オイル閉じ込めのためのUチューブデザイン
・円滑な流れと漸進的膨張のために冷媒を壁に導くインレット流れ偏向器
・バッフル付きUチューブの入口は、インレットフローバッフルの後側に配置されています。
・システム容量に合わせた計量オリフィス
・大型モデルは、430度Fヒューズプラグを内蔵
・VAおよびVPAモデルの最大作動圧力は300 psi (20.7 bar)、PAモデルは355 psi (24.5 bar)です。

レシーバーの特徴/利点:
・¼” – 5/8” ODF銅線接続が利用可能
・垂直および水平モデル
・バルブ用PTFEガスケットシール
・遮断弁の有無にかかわらず、レシーバーが利用可能
・大型モデルは、430度Fヒューズプラグを内蔵
・RTシリーズの最大作動圧力は500 psi (35 bar)です。

アプリケーション:
・空調 - 住宅、チラー、商業用ユニット、工業
・冷凍 - ラック、ウォークインユニット
・工業用冷凍
・輸送 - トラック/トレイラー、バス、鉄道、バン、リーファー

80年以上に渡り、パーカー・ハネフィンのスポーランディビジョンは、最先端のHVACRの開発と製造のための工業標準を確立してきました。当社の社外技術販売力・アプリケーションエンジニアリングチームは、サービス技術者、流通チャンネルパートナー及び相手先商標製品製造会社の冷凍システム用途とトラブルシューティングにフォーカスしています。

関連文書

Literature and Reference Materials
(C-1)Accumulators & Receivers - Catalog C-1
×
製品 用途 容器サイズ 接続サイズ 容量 (Liters) タンク容量 乾燥重量 (lbs) 外径 (mm) 外径 (inch) 全体長 (mm) 全体長 (inch) 継手の種類
469996 Refrigerant Accumulator N/A 3/4" .851 Liters 1.9 lbs N/A 76 mm 3" 383 mm 8-3/8" Rotolock
470049 Refrigerant Accumulator 13 3/4" 5/8" 1.44 Liters 59 Ounces 2.7 LBS 152 mm 3" 387 mm 15-1/16" 1 5/8"
470063 Refrigerant Accumulator 13-3/4" 1-1/8" 5.66 Liters 230 Ounces 12.4 lbs 152 mm 6" 387 mm 15-1/4" 2-15/16"
470065 Refrigerant Accumulator 13-3/4" 1-1/8" 5.66 Liters 230 Ounces 12.4 lbs 152 mm 6" 495 mm 15-1/4' 2-15/16"
470066 Refrigerant Accumulator 18" 1-3/8" 8.21 Liters 334 Ounces 15.9 lbs 152 mm 6" 556 mm 19-1/2" 2-15/16"
470068 Refrigerant Accumulator 20-1/4" 1-5/8" 8.49 Liters 346 Ounces 16.3 lbs 127 mm 6" 287 mm 21-7/8" 2-15/16"
470069 Refrigerant Accumulator 9-13/16" 7/8" 2.86 Liters 116 Ounces 6 lbs 127 mm 5" 327 mm 11-5/16" 1-3/4"
470070 Refrigerant Accumulator 11-3/8" 7/8" 3.31 Liters 135 Ounces 7.7 lbs 76 mm 5" 383 mm 12-7/8" 1-3/4"
470093 Refrigerant Accumulator 13-3/4" 3/4" 1.44 Liters 59 Ounces 2.7 lbs 76 mm 3" 264 mm 15-1/16" 1-5/8"
470106 Refrigerant Accumulator 9-3/8" 1/2" .96 Liters 1.16 Ounces 1.9 lbs 76 mm 3" 264 mm 10-3/8" 1-3/4"
470126 Refrigerant Receiver N/A 3/8" 6.829 Liters 15.4 lbs N/A 152 mm 6" 492 mm 17-1/8" Valve
470127 Refrigerant Receiver N/A 1/2" 7.708 Liters 17.4 lbs N/A 152 mm 6" 619 mm 19-3/8" Valve
470128 Refrigerant Accumulator N/A 1/2" 9.861 Liters 22.0 lbs N/A 102 mm 6" 244 mm 24-3/8" Valve
960119 Refrigerant Accumulator 8 -1/2" 5/8" 1.73 Liters 70 Ounces 4.3 lbs 102 mm 4" 244 mm 9-5/8" 1-3/4"
960120 Refrigerant Accumulator 9-1/2" 3/4" 1.73 Liters 70 Ounces 4.3 lbs 127 mm 4" 101.6 mm 10- 5/8" 1-3/4"
470107 Refrigerant Accumulator 9-3/8" 5/8" .96 Liters 1.16 Ounces 1.9 lbs 127 mm 3" 244 mm 10-3/8" 1-3/4"
470110 Refrigerant Accumulator 8-5/16" 3/4" 2.41 Liters 98 Ounces 5.1 lbs 127 mm 5" 244 mm 9-5/8" 1-3/4"
470111 Refrigerant Accumulator 8-1/8" 7/8" 2.35 Liters 96 Ounces 4.9 lbs 127 mm 5" 287 mm 9-5/8" 1-3/4"
470112 Refrigerant Accumulator 10" 3/4" 2.91 Liters 119 Ounces 6.8 lbs 127 mm 5" 391 mm 11-5/16" 1-3/4"
470115 Refrigerant Accumulator 13-13/16 7/8" 4.05 Liters 165 Ounces 8.4 lbs 127 mm 5" 438 mm 15-3/8" 1-3/4"
470116 Refrigerant Accumulator 15-3/4" 7/8" 4.61 Liters 188 Ounces 9.6 lbs 152 mm 5" 352 mm 17-1/4" 1-3/4"
470118 Refrigerant Receiver 12-5/8" 7/8" 5.09 Liters 207 Ounces 11.8 lbs 76 mm 6" 171 mm 13-7/8" 2-15/16"
470122 Refrigerant Receiver N/A 1/4" .708 Liters 1.6 lbs N/A 89 mm 3" 283 mm 6-3/4" Solder
470123 Refrigerant Receiver N/A 1/4" 1.389 Liters 3.1 lbs N/A 127 mm 3-1/2" 283 mm 11-1/8" Valve
470124 Refrigerant Receiver N/A 3/8" 2.918 Liters 6.6 lbs N/A 152 mm 5" N/A 11-1/8" Valve
470125 Refrigerant Receiver N/A 3/8" 4.902 Liters 11.1 lbs N/A 152 mm 6" 435 mm N/A Valve

687365
687382