冷媒用銅ストレーナー | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

フィルタースクリーン材

最大動作圧力 (psig)

吐出口接続

ストレーナーの種類

吸入口接続

フィルタースクリーンエリア (in2)

長さ

種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
冷媒用銅ストレーナー

冷媒用銅ストレーナー

エアコンと冷蔵システムのフィルター役。圧力低下少なく保護。

製品の詳細な説明

Parker - Sporlanストレーナーの主な目的は、エアコンおよび冷凍システム内の固形汚染物質のろ過を提供することです。彼らは無視できる圧力降下で自由な流れを提供し、さまざまな液体に使用できます。通常、固形汚染物質から計量装置を保護するために液体ラインで使用されます。銅ストレーナーまたは真鍮ストレーナーとして利用可能です。


市場:
• 冷凍  
• エアコン
• トランスポーテーション - エアコンおよび冷凍

特徴/利点:
• 銅ストレーナーは1ピースで、¼インチから5/8インチOD接続まで利用可能です
• 銅ストレーナーには、標準の100から140メッシュのステンレス鋼スクリーンが利用可能です
• 6000シリーズのストレーナーは、スクリーンを交換するために分解できます
• 6000シリーズのストレーナーは、1/4インチから1インチFPT接続まで利用可能です
• 最大定格圧力は500 psi (34.5 bar)です

用途:
• エアコン – 住宅用、ヒートポンプ、
• 冷凍 – ケース、冷凍庫
• トランスポーテーション – トラック、バン

80年以上にわたり、Parker HannifinのSporlan部門は、最先端のHVACRコンポーネントの開発と製造において業界標準を設定してきました。当社の外部技術営業チームとアプリケーションエンジニアリングチームは、サービス技術者、流通チャネルパートナー、およびオリジナル機器メーカー向けの冷凍システムアプリケーションとトラブルシューティングに焦点を当てています。 




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

製品 フィルタースクリーン材 最大動作圧力 (psig) 吐出口接続 ストレーナーの種類 吸入口接続 フィルタースクリーンエリア (in2) 長さ 種類
052290-03 Stainless Steel 750 7/8" ODF 100 Mesh 7/8" ODF 8.37 5.13" Strainer
052290-04 Stainless Steel 750 5/8" ODF 100 Mesh 5/8" ODF 8.37 5.13" Strainer
054816-02 Brass 540 3/8" ODF 120 Mesh 3/8" ODF 1 2 3/4" Strainer
054816-03 Brass 540 1/4" ODF 120 Mesh 1/4" ODF 1 2 3/4" Strainer
056822-00 Stainless Steel 540 1/2" ODF 100 Mesh 1/2" ODF 1 3" Strainer

687365
840599