冷媒ディストリビューター - フランジ接続 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
冷媒ディストリビューター - フランジ接続

冷媒ディストリビューター - フランジ接続

このページのディストリビューターはSporlanのH、M、V型膨張弁に使用されます。

技術仕様

  • モデル番号: Please Configure for Model Number
  • 用途: Refrigerant Distributors
  • ノズル形式: Standard
  • 最大作動圧力: 48.3 bar, 700 psi
  • 構成: Without Side Connection
  • オリフィスサイズ: Less Nozzle with Ring
  • 吸入接続サイズ: Flange

製品の詳細な説明

Sporlan冷媒ディストリビュータは、蒸発器コイル回路に均等に供給され、性能が維持されるように、冷媒の混合を確実に行います。冷媒がサーモスタット式膨張弁を通過する際、液体の一部がフラッシュし、冷媒ディストリビュータノズルの入口で二相(液体と蒸気)流が生じます。ノズルは二相流の速度を上げ、その液体と蒸気成分を混合します。さらに、ノズルは流れが分散コーンに集中するように位置づけられ、混合物をコーンの周りに均等に配置された通路に均等に分割します。その後、冷媒はディストリビュータチューブを通じて各蒸発器回路に流れます。Sporlan冷媒ディストリビュータを使用すると、すべての回路に均等に供給することで、優れた蒸発器性能を提供します。

市場:
• エアコン
• 冷蔵 – 食品小売
• 冷蔵 – 食品サービス
• 交通
• 工業 – 食品貯蔵ユニット

特徴/利点:
• 信頼性の高いSporlan加工品質。
• ほとんどのアプリケーションに対応するサイズと容量。
• 半田付けが簡単。鋼製モデルは、溶接を簡素化するためにトレパン加工された回路を特徴としています
• 交換可能なノズルにより、カスタム選択が可能。
• どの位置にでも取り付け可能。
• Sporlan品質の膨張弁に適応し、それを補完します。
• 任意のメーカーのマルチ回路蒸発器コイルに適用可能。
• 半田接合部の目視検査を可能にします。
• ディストリビュータまたは蒸発器コイルで詰まった回路をテストするために、プローブワイヤーやエアジェットの使用を可能にします。

用途:
• 冷蔵またはエアコンシステム内のマルチ回路蒸発器。"



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
840599