冷媒ゲージ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

冷媒

フェイス形式

種類

圧力の範囲 (bar)

圧力の範囲 (psi)

最低周囲温度 (C)

最低周囲温度 (F)

最高周囲温度 (C)

最高周囲温度 (F)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
冷媒ゲージ

冷媒ゲージ

Parker製冷媒ゲージは、冷却システム内の温度と圧力の量を表示する読取ダイヤルです。

技術仕様

  • モデル番号: モデル番号の部品を設定してください。
  • 冷媒の種類: R717, R22, R404A/R507, 134A, R22, R404A/R507, 134A
  • 接続サイズ: 1/4" NPT
  • フェイス形式: 2-1/2" Diameter, 2-1/2", 3-1/2", 6", 4", 3-1/2" Diameter, 6" Diameter, 4" Diameter
  • 製品の種類: Standard, Liquid Filled (Food Grade Glycerin), Liquid Filled (Food Grade Glycerin)
  • 圧力定格: Not Applicable; 760mm: 10.5-35 bar, 10.5 to 35 bar : 760mm, 30-150, 30-300, Not Applicable, 30-500, 0-400 psi, 30 to 300 psi, 30 to 500 psi, 0 to 400 psi
  • 最低周囲温度: -40, -25 °C, -25 °C, -40, -13 °F, -13 °F
  • 最高周囲温度: 70, 60 °C, 60 °C, 158, 140 °F, 140 °F
  • イングレスプロテクション等級: Dry: IP52~ Liquid Filled: IP65, IP65 : Liquid Filled

製品の詳細な説明

Parker製冷媒ゲージは、工業用冷凍用途向けに頑丈な性能を提供します。これらの経済的なゲージは、工業用冷凍用途の厳しい環境に耐え、パーカーのゲージバルブと一緒に使用して、使用しやすく、保守が簡単なシステムを提供できるように設計されています。これらのゲージは、ドライまたは液体充填型があり、様々な冷媒で使用することができます。

マーケット:
* 工業用冷凍
* 商業用冷凍

特徴と利点(717冷媒):
* 2.5" (63mm)、3" (76mm)、4" (100mm)及び6" (150mm)のダイアル寸法が利用可能
* ±1.5%~±3-2-3%の精度が利用可能
* 1/4" NPT標準
* デュアルスケール - psi/°F (bar/°C)
* CRN登録

特徴と利点(HFC):
* 2.5" (63mm)及び3" (76mm)のダイアル寸法が利用可能
* ±3-2-3%の精度が利用可能
* CRN登録
* フラッターレス動作、2.5" (63mm)
* 真鍮製内部
* クロロフルオロカーボン(CFC)温度スケール
アプリケーション:
* 冷凍装置及び冷凍再生装置
* 密閉冷凍システムで圧力と温度を表示するために使用されます。
製品 冷媒 フェイス形式 種類 圧力の範囲 (bar) 圧力の範囲 (psi) 最低周囲温度 (C) 最低周囲温度 (F) 最高周囲温度 (C) 最高周囲温度 (F)
309385 R717 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309386 R717 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309387 R717 2-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309388 R717 2-1/2" Diameter Standard 760MM-25BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309389 R22 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309390 R22 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309391 R22 2-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309394 R404A/R507 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309396 R404A/R507 2-1/2" Diameter Standard 760MM-35BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309397 134A 2-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309401 R717 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309402 R717 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309403 R717 3-1/2" Diameter Standard 760MM-10.5BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309404 R717 3-1/2" Diameter Standard 760MM-25BAR N/A -40°C -40°F 70°C 158°F
309405 R22 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309406 R22 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-500PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309409 R404A/R507 3-1/2" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309417 R717 6" Diameter Standard N/A 30-150PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
309418 R717 6" Diameter Standard N/A 30-300PSI -40°C -40°F 70°C 158°F
311893 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-150PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
311894 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-300PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
311895 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) 760MM-10.5BAR N/A -25°C -13°F 60°C 140°F
311896 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) 760MM-25BAR N/A -25°C -13°F 60°C 140°F
313775 R717 2-1/2" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 0-400PSI -25°C -13°F 60°C 140°F
314126 R717 4" Diameter Liquid Filled (Food Grade Glycerin) N/A 30-150PSI -25°C -13°F 60°C 140°F

687365
687475