冷媒ストレーナーRSFおよびRSW 代理店を探す RSF/RSW冷媒ストレーナーは、コントロールバルブの損傷を最小限に抑えるため、あるいは故障を防止するため、最小圧力低下で冷媒システム内の異物と汚れを回収します。
製品の詳細な説明 ステンレス鋼スクリーンを備えたRSF及びRSW工業用タイプ冷媒ストレーナーは、工業用冷凍制御弁を冷凍システム内の異物から保護するために特別に設計されています。微細なステンレス鋼メッシュは、直径0.009" (60メッシュ@ 0.0075"ワイヤー)の微粒子を回収します。幅広いスクリーンエリアは、最小圧力低下で最大の汚れ容量を可能にします。RSFストレーナーは、フランジガスケット寸法が同じ工業用冷凍バルブに密結合することができます。マーケット:・工業用冷凍・商業用冷凍特徴と利点:・ステンレス鋼スクリーン (60メッシュ)・安全な清掃のためのドレン接続・広いスクリーンエリア・低圧力降下・デュアルフィルターバッグが¾”~4” (20-100mm)で利用可能 - RSF ストレーナー・RSFタイプストレーナー密結合できます。アプリケーション:・冷媒システム・オイルシステム