Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parker Aerospaceの遠隔データ集中装置(RDC)は、28VDCで動作するように設計されています。タンク内センサー(プローブ、補償器、温度センサー)への電気的インターフェースを提供します。RDCは以下の機能を実行します:
• 励起を提供し、プローブを処理します
• センサーの読み取りを容量値に変換します
• プローブと配線の広範な内蔵テストを実行します
• 3線式構成のRTDにインターフェースします
• 温度信号を温度測定値に変換します
• CANデータバスを介してデータと内蔵テストの状態を燃料量コンピュータ(FQC)に送信します
RDCには、レーンと呼ばれる2つの処理要素があります。これらの各レーンには、電源を含む独立した処理システムがあり、他のレーンとは独立して動作することができます。各RDC内の2つの処理要素は、クロスチャネルデータリンクを通じて情報を共有します。
Parker Aerospaceは、革新的な制御アプリケーションと計測ソリューションの提供で長年にわたり認識されており、燃料測定および管理システムおよびコンポーネントは、重量を削減し燃料を節約しながら、コストを最小限に抑え、効率を最大化します。
用途:
RDCは、商用機、軍用戦闘機および輸送機、ビジネスおよび一般航空機のための電気的インターフェースを提供します。
特徴と属性:
• マイクロプロセッサ制御で、フィールドでのソフトウェアのロードが可能
• 2つの独立したRDCレーン
• 広範な内部および外部の内蔵テスト
• RTCA DO-160F、雷セクション22レベル5に適合
• コネクタはMIL-DTL-38999に準拠
• 可動部がなく、向きに影響されません
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Launching Innovation - Aerospace Systems and Components |
| Contact & Support Information |
|---|
| Parker Aerospace--Repair Location Finder |
| 製品 |
|---|