あなたの資産が最も敵対的な環境でも追跡できることを100%確実にしたい場合は、Parkerの頑丈なRFIDタグを頼りにしてください。
コンパクトで柔軟性があり、Parkerのユニバーサル頑丈RFIDタグは、資産から取り外されたり、読み取り可能性を失ったりすることなく、ほぼあらゆるフィールド環境の乱用に耐えることができる頑丈で柔軟なハウジングに収められています。
製品特長:
• ハウジングの柔軟性により、タグは曲がった表面に取り付けることができ、取れません
• 頑丈な設計は、衝撃や厳しい環境に耐えます
• UHF EPC Class 1 Gen 2 RFIリーダーで読み取り可能
• 金属、プラスチック、段ボールに展開可能であるため、操作のどこでも同じタグを使用できます
• 便利な3M™ VHB™テープを使用した展開の準備ができており、迅速かつ簡単な取り付けが可能です。また、#6(0.138インチ)のリベットやドライブスクリュー(含まれていません)を使用して取り付けることもできます
• 金属に取り付けた場合、最大20フィート離れた場所からタグを読み取ることができます
資産を追跡している間、それが一つの作業現場から別の作業現場へと移動したり、製造工場のほこりや汚れにさらされたりしても、私たちのRFIDタグは取り付けられたままで読み取り可能性を維持します。これにより、いつでも必要な資産情報を持つことができるという自信を持つことができます。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます