RM-シリーズ 工業用回転テーブル | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
RM-シリーズ 工業用回転テーブル

RM-シリーズ 工業用回転テーブル

他にはない高精度と高負荷能力を組み合わせました。回転ステージは精密ウォームギアを使用し、丈夫さと負荷容量を備え、大型クロスローラーベアリングを組み込んでいます。

技術仕様

  • 製品の種類: 回転ポジショナー
  • ドライブ軸の種類: ウォームギア
  • フィードバックの種類: エンコーダ(オプション)
  • 最大出力速度: 30 RPM
  • 最大出力トルク: 70~664 lb-inch, 8~75 Nm
  • ベアリングの種類: クロスローラー
  • 軸荷重容量: 220~2220 lb, 978~9875 N
  • 反復性: 30 (arc-sec) arc-sec
  • 入力電圧: -
  • 仕様への対応: -

製品の詳細な説明

RM回転ステージシリーズは、他にはない高精度と高負荷能力を組み合わせました。これらの回転ステージは精密ウォームギアを使用し、適切なメッシュを確保するためにウォームがギアに対して「屈曲」します。この機能は、非常にスムーズな操作での高い再現性を備えています。
さらに、回転ステージには特大のプリロードクロスローラーベアリングが組み込まれており、優れた頑丈さと負荷容量をご提供します。

・ガタ付きを抑える独自の自己補償プリロード
・ソリッドまたはスルーボア構造
・高負荷容量用の丈夫なベアリング設計
・ビルトインリミットスイッチ
・ステンレス鋼天板を用いたアルミニウム構造

関連文書

×
製品

687365
936514