ロッドシール/ワイパー プレディファシリーズEW | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

内径 (mm)

外径 (mm)

エレメント高 (mm)

輪溝幅

最低動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ロッドシール/ワイパー プレディファシリーズEW ロッドシール/ワイパー プレディファシリーズEW

ロッドシール/ワイパー プレディファシリーズEW

空気圧シリンダー用ロッドシールとワイパー。Uカップ設計。

技術仕様

  • 溶剤: Pneumatic
  • ポリマー材のオプション: Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 最大作動圧力: 16 bar
  • 最低作動温度: -10 °C
  • 最高作動温度: 150 °C
  • 最大表面速度: 1 m/sec
  • 測定単位: Length: mm
  • クッション機構: No
  • 熱利用の種類: High Temperature (< 205°C)
  • 圧力定格: Pneumatic Pressure (< 16 bar) bar

製品の詳細な説明

自己保持型EWシール/ワイパーは、実績のあるE9高温シールの特性と、特に汚れやすく過酷な環境用の金属製ワイパーを組み合わせています。
したがって、EWシール/ワイパーは、シール機能に加えてスクレーパー機能を提供します。これは、シリンダーロッドから強く付着する粒子を削り取るために使用され、シールを過度の摩耗から保護します。金属製ワイパーと耐摩耗性シーリングコンパウンドの組み合わせは、大幅に長いサービス寿命を実現します。

• 用途に最適化された形状と、組み立て時の初期潤滑後はオイルを含む空気およびオイルフリー空気の両方で使用可能なコンパウンド。
• 二重機能要素:シールとワイパー。
• 良好な耐摩耗性。
• 最も過酷な運転条件に対する頑丈なシールプロファイル。
• 適切なコンパウンド選択時の高温耐性。
• 適切なコンパウンド選択時の優れたメディア耐性。
• E7, E8, E9, EU, EF, EN, EW, ETの同一ハウジング。
• 組み立て補助具を用いた簡単なスナップ組み立て。

使用範囲:
シール/ワイパーEWは、特に汚れやすく、高温になる環境での使用に適しています。例えば、アルミニウム生産で使用されるクラストブレーカーシリンダーなどです。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 内径 (mm) 外径 (mm) エレメント高 (mm) 輪溝幅 最低動作温度 (C) 最高動作温度 (C) シール材
EW162602001 16 26 13.5 13 -10 150 V3841
EW203002001 20 30 13.5 13 -10 150 V3841
EW253502001 25 35 13.9 14 -10 150 V3841
EW506002001 50 60 14.6 15 -10 150 V3841
EW162602002 16 26 13.5 13 -10 150 FKM
EW203002002 20.0 30.0 13.5 13.0 -10 150 FKM
EW253502002 25.0 35.0 13.9 14.0 -10 150 FKM
EW324202002 32.0 42.0 14.2 14.0 -10 150 FKM
EW405002002 40.0 50.0 14.6 15.0 -10 150 FKM

687365
687424