Rod seal/wiper set Prädifa series E8 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

内径 (mm)

外径 (mm)

エレメント高 (mm)

輪溝幅

最低動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Rod seal/wiper set Prädifa series E8 Rod seal/wiper set Prädifa series E8

Rod seal/wiper set Prädifa series E8

空気圧シリンダ用のロッドシールとワイパー。2ピースのUカップ設計。

技術仕様

  • 熱利用の種類: Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C), High Temperature (< 205°C)
  • 溶剤: Pneumatic
  • ポリマー材のオプション: Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Thermoplastic Copolyester Elastomer (TPC, TPE), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®)
  • 最大作動圧力: 16 bar
  • 最低作動温度: -20 to -10 °C
  • 最高作動温度: 80 to 200 °C
  • 最大表面速度: 1 m/sec
  • 測定単位: Length: mm
  • クッション機構: No
  • 圧力定格: Pneumatic Pressure (< 16 bar) bar

製品の詳細な説明

ピストンロッドのための自己保持E8空気圧シール/ワイパーセットは、シーリングとワイピングの2つの機能を果たします。シーリングセットの分割設計により、個々のコンポーネント(ワイパーとシール)の要件に材料を最適に適応させることができます。

• 用途に最適化された幾何学と、組み立て時の初期潤滑後は無油空気でも使用可能な化合物。
• 二機能要素:シールとワイパー。
• 耐摩耗性が良い。
• ワイパーと保持器が一体化しているため、追加のワイヤーサークリップが不要で、腐食のリスクがありません。
• 機能リップと化合物選択の幾何学が調整されているため、長寿命。
• 最適な潤滑剤保持シーリングリップの幾何学により、スムーズな運転。
• 適切な化合物選択の場合、高温耐性。
• 適切な化合物選択の場合、優れたメディア耐性。
• 製品の幾何学がシリンダーの前面に汚れが付着するのを防ぎます。
• E7、E8、E9、EU、EF、ETに同じハウジング。
• 開放型ハウジングにインストール。
• シールとワイパーリップの幾何学が調整されており、好ましい摩擦係数と長寿命を実現。

使用範囲:
主に空気圧シリンダーに使用されます。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 内径 (mm) 外径 (mm) エレメント高 (mm) 輪溝幅 最低動作温度 (C) 最高動作温度 (C) シール材
E8000900606 12 19 10 12.3 -20 80 N3580 / W5035
E8001100606 12 20 10.3 13 -20 80 N3580 / W5035
E8001200606 12 22 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8001400606 14 24 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8001600606 16 26 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8001800606 18 28 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8002200606 22 32 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8002500606 25 35 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8002800606 28 38 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8003000606 30 40 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8003200606 32 42 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8003500606 35 45 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8003600606 18 26 11 13 -20 80 N3580 / W5035
E8004000606 40 50 11.5 14 -20 80 N3580 / W5035
E8004500606 45 55 12.5 15 -20 80 N3580 / W5035
E8005000606 50 60 12.5 15 -20 80 N3580 / W5035
E8006300606 63 75 13 16 -20 80 N3580 / W5035
E8501200606 12 22 11 13 -10 200 V3681 / PS015
E8501600606 16 26 11 13 -10 200 V3681 / PS015
E8502100606 20 30 11 13 -10 200 V3681 / PS015
E8502700606 25 35 11.5 14 -10 200 V3681 / PS015
E8503200606 32 42 11.5 14 -10 200 V3681 / PS015
E8503900606 40 50 11.5 14 -10 200 V3681 / PS015
E8002000606 20 30 11 8.800 -20 80 N3580 / W5035

687365
687424