ロッドシール/ワイパーセット PrädifaシリーズE9 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

内径 (mm)

外径 (mm)

エレメント高 (mm)

輪溝幅

最低動作温度 (C)

最高動作温度 (C)

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ロッドシール/ワイパーセット PrädifaシリーズE9 ロッドシール/ワイパーセット PrädifaシリーズE9

ロッドシール/ワイパーセット PrädifaシリーズE9

空気圧シリンダー用ロッドシールとワイパー。Uカップ設計、組み立て易い。高温対応。

技術仕様

  • 熱利用の種類: Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C), Low Temperature (< -35 C), High Temperature (< 205°C)
  • 溶剤: Pneumatic
  • ポリマー材のオプション: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 最大作動圧力: 16 bar
  • 最低作動温度: -50 to -20 °C
  • 最高作動温度: 80 to 200 °C
  • 最大表面速度: 1 m/sec
  • 測定単位: Length: mm
  • クッション機構: No
  • 圧力定格: Pneumatic Pressure (< 16 bar) bar

製品の詳細な説明

空気圧シリンダーのピストンロッド用E9シール/ワイパーは、E8およびEU製品シリーズの高温バージョンです。金属製のバックアップ要素を持つE9プロファイルの多成分組成により、保持リングを使用して溝内にシール/ワイパーを配置することが可能です。

• 油を使用した場合と無油空気(組み立て時の初期潤滑後)の両方に適した、アプリケーションに最適化された形状と化合物。
• 二重機能要素:シールとワイパー。
• 良好な耐摩耗性。
• 最適な潤滑剤保持シーリングリップ形状によるスムーズな動作。
• 適切な化合物選択の場合の高温耐性。
• 適切な化合物選択の場合の優れたメディア耐性。
• E7、E8、E9、EU、EF、ETのための同一ハウジング。
• 閉じたハウジングとアンダーカットハウジングへの取り付け。
• シールとワイパーリップの調整された形状が、有利な摩擦係数と長いサービス寿命を実現。

使用範囲:
主に空気圧シリンダー用。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 内径 (mm) 外径 (mm) エレメント高 (mm) 輪溝幅 最低動作温度 (C) 最高動作温度 (C) シール材
E9901100606 12 20 8.5 13 -20 200 V3841
E9901200606 12 22 8.5 13 -20 200 V3841
E9901600606 16 26 8.5 13 -20 200 V3841
E9901800606 18 28 8.5 13 -20 200 V3841
E9902000606 20 30 8.5 13 -20 200 V3841
E9902200606 22 32 8.5 14 -20 200 V3841
E9902500606 25 35 8.5 14 -20 200 V3841
E9903200606 32 42 8.5 14 -20 200 V3841
E9904000606 40 50 8.5 14 -20 200 V3841
E9905000606 50 60 8.5 15 -20 200 V3841
E9906300606 63 75 10 16 -20 200 V3841

687365
687424