×
商品比較
比較可能な商品の最大数は 4 です。 選択を絞り込んでください。
アクティビティーがないため、セッションがタイムアウトになります。 0 分間延長するには、「OK」をクリックしてください。
Rotary Seals & Bearing Isolators
このアイテムは正常にリストに追加されました。
To give you the best possible experience, this site uses cookies. By continuing to use the site, or by staying here, you agree to our use of cookies in line with our
Privacy Policy.
Learn more including how to manage cookies
here.
Accept
ホーム
製品
シール・Oリング
ロータリーシールおよびベアリングアイソレーター
ロータリーシールおよびベアリングアイソレーター
Filter
ロータリーシールおよびベアリングアイソレーター カテゴリ
ベアリングアイソレーター
ロータリーシャフトシール
ローターシール
以下でフィルタ
すべてクリア
フィルタが選択されていません
作動圧力
> 0~100 psi
作動圧力 : > 0~100 psi
32
> 100~150 psi
作動圧力 : > 100~150 psi
5
> 150~300 psi
作動圧力 : > 150~300 psi
5
事業部
Engineered Polymer Systems Division
事業部 : Engineered Polymer Systems Division
56
Prädifa Technology Division
事業部 : Prädifa Technology Division
8
テクノロジー
エアロスペース
テクノロジー : エアロスペース
1
シールとシールド
テクノロジー : シールとシールド
62
油圧
テクノロジー : 油圧
62
流体とガスハンドリング
テクノロジー : 流体とガスハンドリング
62
オペレーションの種類
浸水した
オペレーションの種類 : 浸水した
2
非浸水
オペレーションの種類 : 非浸水
11
最大表面速度
m/sec
ft/min
最大0.5 m/sec
最大表面速度 : 最大0.5 m/sec - m/sec
7
最大1 m/sec
最大表面速度 : 最大1 m/sec - m/sec
3
最大10 m/sec
最大表面速度 : 最大10 m/sec - m/sec
23
最大15 m/sec
最大表面速度 : 最大15 m/sec - m/sec
24
最大2 m/sec
最大表面速度 : 最大2 m/sec - m/sec
1
最大20 m/sec
最大表面速度 : 最大20 m/sec - m/sec
11
最大25 m/sec
最大表面速度 : 最大25 m/sec - m/sec
12
最大3 m/sec
最大表面速度 : 最大3 m/sec - m/sec
1
最大35 m/sec
最大表面速度 : 最大35 m/sec - m/sec
12
最大5 m/sec
最大表面速度 : 最大5 m/sec - m/sec
13
up to 600 ft/min
最大表面速度 : up to 600 ft/min - ft/min
1
up to 7000 ft/min
最大表面速度 : up to 7000 ft/min - ft/min
12
最大100 ft/min
最大表面速度 : 最大100 ft/min - ft/min
7
最大1000 ft/min
最大表面速度 : 最大1000 ft/min - ft/min
13
最大200 ft/min
最大表面速度 : 最大200 ft/min - ft/min
3
最大2000 ft/min
最大表面速度 : 最大2000 ft/min - ft/min
23
最大3000 ft/min
最大表面速度 : 最大3000 ft/min - ft/min
24
最大400 ft/min
最大表面速度 : 最大400 ft/min - ft/min
1
最大4000 ft/min
最大表面速度 : 最大4000 ft/min - ft/min
11
最大5000 ft/min
最大表面速度 : 最大5000 ft/min - ft/min
12
最高作動温度
°F
°C
> 212~300 °F
最高作動温度 : > 212~300 °F - °F
15
> 300~390 °F
最高作動温度 : > 300~390 °F - °F
9
> 390~480 °F
最高作動温度 : > 390~480 °F - °F
22
> 480~575 °F
最高作動温度 : > 480~575 °F - °F
1
最大212 °F
最高作動温度 : 最大212 °F - °F
12
> 100~150 °C
最高作動温度 : > 100~150 °C - °C
14
> 150~200 °C
最高作動温度 : > 150~200 °C - °C
6
> 200~250 °C
最高作動温度 : > 200~250 °C - °C
6
> 250~300 °C
最高作動温度 : > 250~300 °C - °C
2
最大100 °C
最高作動温度 : 最大100 °C - °C
18
最低作動温度
°C
°F
< -10~-20 °C
最低作動温度 : < -10~-20 °C - °C
16
< -20~-30 °C
最低作動温度 : < -20~-30 °C - °C
18
< -30~-40 °C
最低作動温度 : < -30~-40 °C - °C
18
< -40~-50 °C
最低作動温度 : < -40~-50 °C - °C
4
< -50~-100 °C
最低作動温度 : < -50~-100 °C - °C
4
最低 -10 °C
最低作動温度 : 最低 -10 °C - °C
13
< -20~-40 °F
最低作動温度 : < -20~-40 °F - °F
32
< -40~-60 °F
最低作動温度 : < -40~-60 °F - °F
1
< -60~-150 °F
最低作動温度 : < -60~-150 °F - °F
1
< 0~-20 °F
最低作動温度 : < 0~-20 °F - °F
16
< 14~0 °F
最低作動温度 : < 14~0 °F - °F
12
最低 14 °F
最低作動温度 : 最低 14 °F - °F
12
Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
ロータリーシールおよびベアリングアイソレーター
ロータリーシールおよびベアリングアイソレーター カテゴリ
ベアリングアイソレーター
ロータリーシャフトシール
ローターシール
Close [ x ]
Full Screen
{"parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/25554\/person\/@self","contactUrl":"\/store\/25554\/person\/@self\/contact","orgizationId":"-2000","userId":"-1002","checkoutProfileUrl":"\/store\/25554\/person\/@self\/checkoutProfile","resourceName":"person"}
687365
687365