Rt-シリーズ 精密回転テーブル | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Rt-シリーズ 精密回転テーブル

Rt-シリーズ 精密回転テーブル

精密なモータ駆動の回転位置決めとインデックス作成用に設計されており、ロープロファイル設計により多軸構成で高さを最小限に抑え他の電動回転装置では不可能な場所に設置可能。

技術仕様

  • 製品の種類: 回転ポジショナー
  • ドライブ軸の種類: ウォームギア
  • フィードバックの種類: エンコーダ(オプション)
  • 最大出力速度: 5~25 RPM
  • 最大出力トルク: 25~190 lb-inch, 2.8~21.5 Nm
  • ベアリングの種類: ボール
  • 軸荷重容量: 25~200 lb, 111~889 N
  • 反復性: 12 (arc-sec) arc-sec
  • 入力電圧: -
  • 仕様への対応: -

製品の詳細な説明

200RTシリーズ回転テーブルは、精密なモーター駆動の回転ポジショニングとインデックス作成用に設計されています。これらのテーブルは、独立して、または精密オートメーション用途に使用されるリニアテーブルと連携して機能するように設計されています。ロープロファイル設計により、多軸構成でスタックの高さを最小限に抑え、他の電動回転装置では不可能な多くの場所に対応可能です。モデルは、直径5、6、8、10または12インチをご用意しており、サイズ、速度、および負荷要件に合わせるのに便利な4つのギヤ比を備えています。英語またはメートル式取付のいずれかを選択できます。断続的な部品割り出し、部品走査、スキュー調整、または正確な角度アラインメントが必要とされる事実上すべての産業に設置されています。テーブルの中心には、プリロードされた2つのアンギュラーコンタクトベアリングレースからなる、頑丈なメインサポートベアリングがあります。高負荷容量とスムーズでフラットな回転運動を実現するように設計されています。ドライブは、ガタ付きを除去するためにプリロードされた精密ウォームギヤアセンブリーです。トップとベースは、魅力的なブラック・アルマイト仕上げの高品質アルミニウムで作られています。
上と下の取り付け面は、平坦度を保証するために精密に研削されています。

・再現性の高いインデックス作成(12 arc-sec)
・負荷容量は最大約200 lbs
・360度連続移動
・性能テストされたウォームギア駆動
・選択可能なテーブルサイズとドライブ比
・デュアルレースアンギュラコンタクトサポートベアリング

関連文書

×
製品

687365
936514