Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| 製品 | サイズ | シリーズの種類 | 接続 2 ネジサイズ (inch) | シールの種類 |
|---|---|---|---|---|
| 35183200223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 3/4" | O'ring |
| 35183300223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 1"-1/4 | O'ring |
| 35183400223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 2" | O'ring |
| 35183500223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 1"-1/4 | O'ring |
| 35183600223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 2" | O'ring |
| 35183700223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 1/2" | Bonded seal |
| 35183800223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 3/4" | Bonded seal |
| 35183900223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 1" | Bonded seal |
| 35184000223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 1"-1/4 | Bonded seal |
| 35184100223 | 10 & 20 | Accumulator adaptor | BSP 2" | Bonded seal |
| 35184200223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 1"-1/4 | Bonded seal |
| 35184300223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 1"-1/2 | Bonded seal |
| 35184400223 | 32 | Accumulator flange adaptor | BSP 2" | Bonded seal |