SB Safety Block | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

サイズ

最大作動圧力

接続 1 形式

接続1サイズ

接続2サイズ

電圧出力

弁装置の種類

追加安全オプション

重量

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
SB Safety Block

SB Safety Block

SB安全ブロックはPED&UKCA規格適合、耐腐食性に優れATEX対応。

製品の詳細な説明

蓄圧器用のSBセーフティブロックは、PED 2014/68/EUに従って圧力ピークから蓄圧器を保護するために、産業用途向けに設計されています。セーフティブロックには、CEマークが付いた圧力解放バルブが含まれています。このコンパクトな範囲は、セーフティブロックに関するParkerの長年の経験の結果です。SBシリーズは、コンパクト性と簡単な設置を最適化した改良されたデザインを特徴としています。この非常に多用途な製品範囲は、お客様のニーズを確実に満たすことでしょう。また、圧力容器規制の遵守を支援し、メンテナンスの容易さを促進します。この新しい範囲は、以前のすべての範囲を置き換えます。詳細については、parker.comのクロスリファレンスツールをご覧ください。
市場
• マシンツーリング
• リフトおよび取扱い機器の製造
• 電力の生産
• 石油およびガス田サービス
• 油圧機器、設置およびサービス
• 高炉および製鋼所
• 機械鋳造、アルミニウム
• 石油およびガス田機械
• プレス:油圧および空気圧、機械式マシン
• 空気およびガスコンプレッサー
• ポンプ、油圧パワートランスファー
• 風車、電気発生
• 油圧システム機器& 供給品
• 工業用品
• 油圧機器修理

用途:
• パワーユニット
• 工作機械
• クレーン – リフト装置
• プレス
• 風力
'工業用;パワーユニット;プレス;工作機械;風車




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 サイズ 最大作動圧力 接続 1 形式 接続1サイズ 接続2サイズ 電圧出力 弁装置の種類 追加安全オプション 重量
SBR10TCE100210CNZ0 10 210 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 24V DC Electrical No 6,35
SBR10TCE100330CNZ0 10 330 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 24V DC Electrical No 6,35
SBR10TCE100350CNZ0 10 350 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 24V DC Electrical No 6,35
SBR10TCE101350CNZ0 10 350 Threaded BSPP 1/2 " BSPP 1-1/4" 24V DC Electrical No 6,35
SBR10TCE101350CNZL 10 350 Threaded BSPP 1/2 " BSPP 1-1/4" 24V DC Electrical Yes 6,35
SBR10TCE103330CNZ0 10 330 Threaded BSPP 1/2 " BSPP 2" 24V DC Electrical No 6,35
SBR10TCE103330CNZL 10 330 Threaded BSPP 1/2 " BSPP 2" 24V DC Electrical Yes 6,35
SBR10TCE200210CNZ0 10 210 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 6,35
SBR10TCE200330CNZ0 10 330 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 6,35
SBR10TCE200350CNZ0 10 350 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 6,35
SBR10TCE300210CNZ0 10 210 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 230 V AC 50/60HZ Electrical No 6,35
SBR10TCE300330CNZ0 10 330 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 230 V AC 50/60HZ Electrical No 6,35
SBR10TCE300350CNZ0 10 350 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 230 V AC 50/60HZ Electrical No 6,35
SBR10TCM000330CNZ0 10 330 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 N/A Manual No 6,35
SBR10TCM000330CNZL 10 330 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 N/A Manual Yes 6,35
SBR10TCM000350CNZ0 10 350 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 N/A Manual No 6,35
SBR10TCM000350CNZL 10 350 Threaded BSPP 1/2 " M33x2 N/A Manual Yes 6,35
SBR10TCM001330CNZ0 10 330 Threaded BSPP 1/2 " BSPP 1-1/4" N/A Manual No 6,35
SBR10TCM001350CNZ0 10 350 Threaded BSPP 1/2 " BSPP 1-1/4" N/A Manual No 6,35
SBR10TCM002350CNZ0 10 350 Threaded BSPP 1/2 " BSPP 3/4" N/A Manual No 6,35
SBR10TCM003330CNZ0 10 330 Threaded BSPP 1/2 " BSPP 2" N/A Manual No 6,35
SBR20TCE100210CNZ0 20 210 Threaded BSPP 1" M33x2 24V DC Electrical No 8,20
SBR20TCE100330CNZ0 20 330 Threaded BSPP 1" M33x2 24V DC Electrical No 8,20
SBR20TCE100350CNZ0 20 350 Threaded BSPP 1" M33x2 24V DC Electrical No 8,20
SBR20TCE101350CNZ0 20 350 Threaded BSPP 1" BSPP 1-1/4" 24V DC Electrical No 8,20
SBR20TCE101350CNZL 20 350 Threaded BSPP 1" BSPP 1-1/4" 24V DC Electrical Yes 8,20
SBR20TCE103210CNZ0 20 210 Threaded BSPP 1" BSPP 2" 24V DC Electrical No 8,20
SBR20TCE103330CNZ0 20 330 Threaded BSPP 1" BSPP 2" 24V DC Electrical No 8,20
SBR20TCE103330CNZL 20 330 Threaded BSPP 1" BSPP 2" 24V DC Electrical Yes 8,20
SBR20TCE200210CNZ0 20 210 Threaded BSPP 1" M33x2 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 8,20
SBR20TCE200330CNZ0 20 330 Threaded BSPP 1" M33x2 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 8,20
SBR20TCE200350CNZ0 20 350 Threaded BSPP 1" M33x2 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 8,20
SBR20TCE300210CNZ0 20 210 Threaded BSPP 1" M33x2 230 V AC 50/60HZ Electrical No 8,55
SBR20TCE300330CNZ0 20 330 Threaded BSPP 1" M33x2 230 V AC 50/60HZ Electrical No 8,55
SBR20TCE300350CNZ0 20 350 Threaded BSPP 1" M33x2 230 V AC 50/60HZ Electrical No 8,55
SBR20TCM000330CNZ0 20 330 Threaded BSPP 1" M33x2 N/A Manual No 8,20
SBR20TCM000330CNZL 20 330 Threaded BSPP 1" M33x2 N/A Manual Yes 8,20
SBR20TCM000350CNZ0 20 350 Threaded BSPP 1" M33x2 N/A Manual No 8,20
SBR20TCM000350CNZL 20 350 Threaded BSPP 1" M33x2 N/A Manual Yes 8,20
SBR20TCM001350CNZ0 20 350 Threaded BSPP 1" BSPP 1-1/4" N/A Manual No 8,20
SBR20TCM003330CNZ0 20 330 Threaded BSPP 1" BSPP 2" N/A Manual No 8,20
SBR32FCM000330CNZ0 32 330 Flange SAE 6000 1-1/4" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm N/A Manual No 15,70
SBR32FCM000330CNZL 32 330 Flange SAE 6000 1-1/4" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm N/A Manual Yes 15,70
SBR32FCM000350CNZ0 32 350 Flange SAE 6000 1-1/4" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm N/A Manual No 15,70
SBR32FCM003330CNZ0 32 330 Flange SAE 6000 1-1/4" BSPP 2" N/A Manual No 18,70
SBR32TCE100210CNZ0 32 210 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 24V DC Electrical No 15,70
SBR32TCE100330CNZ0 32 330 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 24V DC Electrical No 15,70
SBR32TCE100350CNZ0 32 350 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 24V DC Electrical No 15,70
SBR32TCE103330CNZ0 32 330 Threaded BSPP 1-1/2" BSPP 2" 24V DC Electrical No 18,70
SBR32TCE103330CNZL 32 330 Threaded BSPP 1-1/2" BSPP 2" 24V DC Electrical Yes 18,70
SBR32TCE200210CNZ0 32 210 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 15,70
SBR32TCE200330CNZ0 32 330 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 15,70
SBR32TCE200350CNZ0 32 350 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 110/120 V AC 50/60HZ Electrical No 15,70
SBR32TCE300210CNZ0 32 210 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 230 V AC 50/60HZ Electrical No 15,70
SBR32TCE300330CNZ0 32 330 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 230 V AC 50/60HZ Electrical No 15,70
SBR32TCE300350CNZ0 32 350 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 230 V AC 50/60HZ Electrical No 15,70
SBR32TCM000330CNZ0 32 330 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm N/A Manual No 15,70
SBR32TCM000330CNZL 32 330 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm N/A Manual Yes 15,70
SBR32TCM000350CNZ0 32 350 Threaded BSPP 1-1/2" SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm N/A Manual No 15,70
SBR32TCM003330CNZ0 32 330 Threaded BSPP 1-1/2" BSPP 2" N/A Manual No 18,70
SBT10TCE100210CNZ0 10 210 Threaded SAE #8 M33x2 24V DC Electrical No 6,45
SBT10TCE100210CNZL 10 210 Threaded SizeSAE #8 M33x2 24V DC Electrical Yes 6,45
SBT10TCE100250CNZ0 10 250 Threaded SAE #8 M33x2 24V DC Electrical No 6,45
SBT10TCE100250CNZL 10 250 Threaded SizeSAE #8 M33x2 24V DC Electrical Yes 6,45
SBT10TCM000210CNZ0 10 210 Threaded SAE #8 M33x2 N/A Manual No 6,45
SBT10TCM000210CNZL 10 210 Threaded SizeSAE #8 M33x2 N/A Manual Yes 6,45
SBT10TCM000250CNZ0 10 250 Threaded SAE #8 M33x2 N/A Manual No 6,45
SBT10TCM000250CNZL 10 250 Threaded SizeSAE #8 M33x2 N/A Manual Yes 6,45
SBT20TCE100210CNZ0 20 210 Threaded SAE #16 M33x2 24V DC Electrical No 8,55
SBT20TCE100210CNZL 20 210 Threaded SizeSAE #16 M33x2 24V DC Electrical Yes 8,55
SBT20TCE100250CNZ0 20 250 Threaded SAE #16 M33x2 24V DC Electrical No 8,55
SBT20TCE100250CNZL 20 250 Threaded SizeSAE #16 M33x2 24V DC Electrical Yes 8,55
SBT20TCM000210CNZ0 20 210 Threaded SAE #16 M33x2 N/A Manual No 8,55
SBT20TCM000210CNZL 20 210 Threaded SizeSAE #16 M33x2 N/A Manual Yes 8,55
SBT20TCM000250CNZ0 20 250 Threaded SAE #16 M33x2 N/A Manual No 8,55
SBT20TCM000250CNZL 20 250 Threaded SizeSAE #16 M33x2 N/A Manual Yes 8,55
SBT32TCE100210CNZ0 32 210 Threaded SAE #24 SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 24V DC Electrical No 16,30
SBT32TCE100210CNZL 32 210 Threaded SizeSAE #24 SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 24V DC Electrical Yes 16,30
SBT32TCE100250CNZ0 32 250 Threaded SAE #24 SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 24V DC Electrical No 16,30
SBT32TCE100250CNZL 32 250 Threaded SizeSAE #24 SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm 24V DC Electrical Yes 16,30
SBT32TCM000210CN0 32 210 Threaded SAE #24 SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm N/A Manual No 16,30
SBT32TCM000250CN0 32 250 Threaded SAE #24 SAE 6000 1-1/2" & Square Flange 74,24mm N/A Manual No 16,30

687365
687940