MXシリーズ - 小形ソレノイド作動ポペットバルブ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ポペット材質

電気的接続

ダイヤフラム/バルブ材質

オリフィスサイズ

エラストマ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
MXシリーズ - 小形ソレノイド作動ポペットバルブ

MXシリーズ - 小形ソレノイド作動ポペットバルブ

シリーズMXは、スペースとパワーが限られたポータブル医療機器のために、低流量で高い流量を提供するように設計され、コンパクトで軽量の10mm幅のバルブです。

技術仕様

  • 流量: Up to 48 SLPM
  • 最大流量: 48 SLPM
  • 最大作動圧力: 30 psi, 2.0 bar
  • オリフィスサイズ: 0.075 inch, 1.91 mm
  • 最高作動温度: 122 °F, 50 °C
  • 最低作動温度: 32 °F, 0 °C
  • 機能: 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • 耐用期間当たりのサイクル: 25 Million
  • 駆動の種類: Solenoid
  • オペレーションの種類: Electronic
  • 制御方法: Hit and Hold, Voltage
  • 消費電力: 0.25, 0.75 W
  • 入力電圧: 5, 12, 24 VDC
  • 電気的接続: 2 Pin-Up, 2 Pin-PCB
  • ボディ材: PPE/PA (Polyphenylene Ether/Polyamide)
  • シール材: Silicone, FKM
  • 長さ: 1.50 inch, 38.1 mm
  • 幅: 0.40 inch, 10.1 mm
  • 高さ: 0.62 inch, 15.7 mm
  • 重量: 0.3 oz, 8.5 g
  • 応答時間: < 20 ms max cycling
  • リーク量: < 0.2 sccm
  • マウントの種類: Manifold Mount (Gasket Required)
  • 接続の種類: Barbs for 3/32 in (2 mm) I. D. Tubing; Mounting screw (manifold mount)
  • 接続サイズ: 2-56 x 1/2" Pan Head, Philips Screw
  • 種類が流体の場合: Gases
  • 業種での用途: Medical device applications such as Portable and Transportable Oxygen Concentrators, Deep Vein Thrombosis and Negative Pressure Wound Therapy
  • 構成: N/A

製品の詳細な説明

MXシリーズは小形のソレノイドバルブで、コンパクトな幅10mmのサイズながら 低圧力において高流量に対応します。ヒットアンドホールド制御を採用して消費電力を極めて小さく抑えたため、医療用機器にご使用頂きますと性能を犠牲にすることなく電池の長寿命化とシステム重量の軽減が可能です。マニホールドとバーブチューブマウントの設計にユニバーサルデザインを取り入れており、2方向または3方向の構成をご用意しております。MXシリーズはスペースと消費電力に制約があるポータブル医療機器用途に最適のバルブです。

特徴
• 幅10mmの小形サイズのため、コンパクトな組み込みとシステムサイズの小形化が可能
• 最高の流量・消費電力比を誇り、電池の長寿命化に寄与
• 0.3 オンス (8.5 g)の軽量構造がポータブル機器の軽量化に貢献
• ユニバーサルデザインを取り入れたバーブチューブマウントあるいはマニホールドマウントを採用し、バルブの組み込みが簡単
• CE指令及びRoHS指令に適合

典型的な用途:
•酸素濃縮機
•シーブベッド切り替え/ 同等化
•酸素供給
•深部静脈血栓症
•カフの加圧 / 減圧制御
•局所陰圧閉鎖療法
•大流量の真空/圧力制御

関連文書

×
製品 ポペット材質 電気的接続 ダイヤフラム/バルブ材質 オリフィスサイズ エラストマ
961-711112-000 5 VDC 2ピン上 2ポート NC 6 psi Silicone
961-711212-000 5 VDC 2ピン上 2ポート NO 6 psi Silicone
961-711312-000 5 VDC 2ピン上 3ポート NC 6 psi Silicone
961-711412-000 5 VDC 2ピン上 3ポート NO 6 psi Silicone
961-711512-000 5 VDC 2ピン上 3ポート ディストリビュータ 6 psi Silicone
961-712112-000 5 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NC 6 psi Silicone
961-712212-000 5 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NO 6 psi Silicone
961-712312-000 5 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NC 6 psi Silicone
961-712412-000 5 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NO 6 psi Silicone
961-712512-000 5 VDC 2ピン‐PCB 3ポート ディストリビュータ 6 psi Silicone
961-721112-000 12 VDC 2ピン上 2ポート NC 6 psi Silicone
961-721212-000 12 VDC 2ピン上 2ポート NO 6 psi Silicone
961-721312-000 12 VDC 2ピン上 3ポート NC 6 psi Silicone
961-721412-000 12 VDC 2ピン上 3ポート NO 6 psi Silicone
961-721512-000 12 VDC 2ピン上 3ポート ディストリビュータ 6 psi Silicone
961-722112-000 12 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NC 6 psi Silicone
961-722212-000 12 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NO 6 psi Silicone
961-722312-000 12 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NC 6 psi Silicone
961-722412-000 12 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NO 6 psi Silicone
961-722512-000 12 VDC 2ピン‐PCB 3ポート ディストリビュータ 6 psi Silicone
961-731112-000 24 VDC 2ピン上 2ポート NC 6 psi Silicone
961-731212-000 24 VDC 2ピン上 2ポート NO 6 psi Silicone
961-731312-000 24 VDC 2ピン上 3ポート NC 6 psi Silicone
961-731412-000 24 VDC 2ピン上 3ポート NO 6 psi Silicone
961-731512-000 24 VDC 2ピン上 3ポート ディストリビュータ 6 psi Silicone
961-732112-000 24 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NC 6 psi Silicone
961-732212-000 24 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NO 6 psi Silicone
961-732312-000 24 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NC 6 psi Silicone
961-732412-000 24 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NO 6 psi Silicone
961-732512-000 24 VDC 2ピン‐PCB 3ポート ディストリビュータ 6 psi Silicone
961-711131-000 5 VDC 2ピン上 2ポート NC 30 psi FKM
961-711231-000 5 VDC 2ピン上 2ポート NO 30 psi FKM
961-711331-000 5 VDC 2ピン上 3ポート NC 30 psi FKM
961-711431-000 5 VDC 2ピン上 3ポート NO 30 psi FKM
961-721131-000 12 VDC 2ピン上 2ポート NC 30 psi FKM
961-721231-000 12 VDC 2ピン上 2ポート NO 30 psi FKM
961-721331-000 12 VDC 2ピン上 3ポート NC 30 psi FKM
961-721431-000 12 VDC 2ピン上 3ポート NO 30 psi FKM
961-722131-000 12 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NC 30 psi FKM
961-722231-000 12 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NO 30 psi FKM
961-722331-000 12 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NC 30 psi FKM
961-722431-000 12 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NO 30 psi FKM
961-731131-000 24 VDC 2ピン上 2ポート NC 30 psi FKM
961-731231-000 24 VDC 2ピン上 2ポート NO 30 psi FKM
961-731331-000 24 VDC 2ピン上 3ポート NC 30 psi FKM
961-731431-000 24 VDC 2ピン上 3ポート NO 30 psi FKM
961-732131-000 24 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NC 30 psi FKM
961-732231-000 24 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NO 30 psi FKM
961-732331-000 24 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NC 30 psi FKM
961-732431-000 24 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NO 30 psi FKM
961-712131-000 5 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NC 30 psi FKM
961-712231-000 5 VDC 2ピン‐PCB 2ポート NO 30 psi FKM
961-712331-000 5 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NC 30 psi FKM
961-712431-000 5 VDC 2ピン‐PCB 3ポート NO 30 psi FKM

687365
687821