ショックアブソーバ - MC / SC シリーズ 構成する 代理店を探す SCシリーズは、設置の柔軟性を実現するための自己補正メカニズムを提供します。ショックアブソーバは、生産性を高め、機会寿命を延ばし、エネルギーコストを低減することが可能。
技術仕様 製品シリーズ: Pneumatic Cylinder Accessories 口径: n/a テクノロジー: Pneumatics 製品の種類: ショックアブソーバ (調整不可 | 自己補正) 用途: 小型 |重量 |重工業, Heavy Duty, Heavy Industrial ピストンロッド材: スチール、硬質クロムめっき, Hard Chrome-Plated ボディ材: スチール、黒色酸化物仕上げ ボタン材: 熱可塑性プラスチック |スチール |無し (ボタンなし), Steel, None (no button) ストローク長: 5~150 (MC) | 40 (SC) mm, 40 mm (SC) 有効総量: 最大18800 kg 作動温度: -12°~70° (MC) | -12°~90° (SC) °C, -12 to 90 °C (SC) マウントの種類: フランジ |フット |クランプ, Foot, Clamp 製品の詳細な説明 Parker MC / SCショックアブソーバには調整可能なタイプと自己補正タイプの2種類があります。 それらのショックアブソーバは、リバウンドや後方移動を伴うことなく移動荷重を迅速且つ安全に停止させます。ショックアブソーバは、負荷の減速により生じる動的エネルギーを熱エネルギーに変換します。 エネルギーがほぼ均一に消散すると最適な作動条件に達します。自己補正ショックアブソーバは、調整することなく動きを円滑に減速させます。これらの汎用性の高いパフォーマーは、広範な用途および高速度に対処できる広範な有効重量範囲を可能にします。•有効質量:最大18800 kg• 温度範囲:-12°C~70°C(MC範囲)/-12°C~90°C(SC範囲)• 複数の取付オプションショックアブソーバを使用することによって、生産性を高め、機会寿命を延ばし、エネルギーコストを低減することができます。 関連文書 Literature and Reference Materials 3D CAD : Pneumatic Shock Absorbers ×