シャトル弁 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
シャトル弁

シャトル弁

Allows to provide a single pneumatic signal coming from two different sources, making a "Logic OR" between these two sources.

技術仕様

  • 機能: シャトル弁
  • マウントの種類: インライン
  • ポート接続: メス
  • ポートサイズ: 1/8インチ | 1/4インチ |M5 inch, 1/4 inch, M5
  • ポートの種類: BSPP|メートル式, Metric
  • 圧力定格: 1.3~17 bar
  • 作動温度: -10~180 °C
  • ボディ材: アルミニウム
  • ボール材: 樹脂

製品の詳細な説明

シャトル弁は、2つの独立した入力から1つの空気圧出力を提供します。両方のポートに同時に圧力が加えられると、弁はより高い圧力のポートを選択します。

•機能:シャトル弁
•取付タイプ:インライン
•ポート接続:メス
•ポートサイズ(インチ):M5、1/8、1/4
•ポートタイプ:BSPPおよびメトリック
•圧力範囲(バール):1.3〜17
•温度範囲(C):-10〜180
•低温バージョン:有
•ボディ材質:アルミニウム
•シャトルボール材質:プラスチック

関連文書

×
製品

687365
A87859