シリコン60硬度Oリング、錆、食品・医療用(S0317-60) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
シリコン60硬度Oリング、錆、食品・医療用(S0317-60)

シリコン60硬度Oリング、錆、食品・医療用(S0317-60)

パーカーのシリコンOリングはPFPE、冷水、オゾンに非常に適合します。

技術仕様

  • 内部直径: 0.029 to 25.94 inch
  • 幅: 0.04 to 0.275 inch
  • ポリマー材のオプション: Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • 最低作動温度: -103 °F
  • デュロメータ: 60 Shore A
  • 最高作動温度: 450 °F
  • 種類が流体の場合: General / Other
  • 業種: General
  • 仕様への対応: Food, Medical, Medical, FDA, USDA, USPCLASSVI, USDA, USPCLASSVI
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Rust

製品の詳細な説明

Parkerのシリコン70デュロメータOリング、汎用、錆(S0317-60)。 シリコーンは良好なオゾン耐性と耐候性を持ち、全体として良好な絶縁性と生理的に中性的な特性を持っています。 S0317はFDAの抽出プロセスにテストされ、承認された成分で作られています。 さらに、S0317はUSPクラスVIの要件を満たしています。 多くのアプリケーションで使用されますが、S0317はライフサイエンスおよび消費者製品市場にとって優れた60デュロメータのシリコンです。

認証にはFDA、USDA、USPクラスVIが含まれます

• 耐熱性 — 約232°C(450°F)まで
• 寒冷柔軟性 — 約-75°C(-103°F)まで

化学耐性
• 動物および植物の油と脂肪
• 高分子量塩素化芳香族炭化水素(耐火絶縁体および変圧器の冷却剤を含む)
• 適度な耐水性
• 希釈塩溶液
• オゾン、老化、および耐候性

互換性がないもの:
• 蒸気
• 酸およびアルカリ
• 低分子量塩素化炭化水素(トリクロロエチレン)
• 炭化水素系燃料
• 芳香族炭化水素(ベンゼン、トルエン)
• 低分子量シリコーンオイル

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングは、リクエストに応じて利用可能です。 設計および価格のサポートについては、Parker Oリング部門までお問い合わせください。電話番号は859-269-2351です。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519