シリコン70デュロメータOリング、錆、汎用(S1224-70 GP) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
シリコン70デュロメータOリング、錆、汎用(S1224-70 GP)

シリコン70デュロメータOリング、錆、汎用(S1224-70 GP)

パーカーのシリコンOリングはPFPE、冷水、オゾンに非常に適合します。

技術仕様

  • 内部直径: 0.029 to 25.94 inch
  • 幅: 0.04 to 0.275 inch
  • ポリマー材のオプション: Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • 熱利用の種類: Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • 最低作動温度: -65 °F
  • デュロメータ: 70 Shore A
  • 最高作動温度: 450 °F
  • 種類が流体の場合: General / Other
  • 業種: General
  • 仕様への対応: MIL/Aero, AMS3357, ZZ-R-765E/A-A-58588 Class 2a,2b, AMS 3304, ZZ-R-765E/A-A-58588 Class 2a,2b, AMS3304
  • 起始部: North America
  • 内部注油: No
  • 色: Rust

製品の詳細な説明

Parkerの 70デュロメーター、 錆シリコンMil/Aero (S1224-70 ZZ-R) (VMQ)、S1224-70は、良好なオゾン耐性と耐候性、良好な絶縁性と生理的に中性的な特性を持っています。しかし、シリコーンエラストマーのグループは、比較的低い引張強度、引裂き強度が低く、耐摩耗性がほとんどありません。

温度範囲:-65°Fから450°F(-54°Cから232°C)

認証には以下が含まれます:
•  A-A-59588 2a 2b GR 70 (ZZ-R-765)
•  AMS 3304
•  AMS 3357
•  MIL-G-21569

化学耐性には以下が含まれます
• 動物および植物油と脂肪
• 高分子量塩素化芳香族炭化水素(耐火性絶縁体および変圧器の冷却剤を含む)
• 中程度の耐水性
• 希釈塩溶液
• オゾン、老化、および耐候性

互換性がないもの:
• 60°C(140°F)を超える熱水/蒸気
• 酸およびアルカリ
• 低分子量塩素化炭化水素(トリクロロエチレン)
• 炭化水素系燃料
• 芳香族炭化水素(ベンゼン、トルエン)
• 低分子量シリコーン油

*カスタムサイズおよびコーティング/マーキングはリクエストに応じて利用可能です。設計および価格についての支援は、Parker O-Ring Division(859-269-2351)までお問い合わせください。


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
687519