シリコーンゴムOリング、50ショアA、広範囲応用 (Prädifa シリーズ S0595-50) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Cross Section Width

内部直径

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
シリコーンゴムOリング、50ショアA、広範囲応用 (Prädifa シリーズ S0595-50)

シリコーンゴムOリング、50ショアA、広範囲応用 (Prädifa シリーズ S0595-50)

VMQ O-リング、優れた耐低温性と耐久性、赤。

技術仕様

  • 業種: Aerospace, Automotive, General Industrial, Industrial Manufacturing Equipment
  • 内部直径: 1.78 to 46.02 mm
  • Cross Section Width: 1.78 to 3.53 mm
  • ポリマー材のオプション: Silicone Rubber (VMQ, PVMQ)
  • ブランド: Parker, Prädifa
  • 事業部: Prädifa Technology Division
  • 最低作動温度: -67 °F, -55 °C
  • 最高作動温度: 392 °F, 200 °C
  • デュロメータ: 50 Shore A
  • テクノロジー: Sealing & Shielding
  • 製品の種類: O-Ring
  • 種類が流体の場合: Broad Range
  • 仕様への対応: AMS3302, AS 528, ISO 3601, BS 1806, BS 4518, JIS B2401, NF T 47-501, SMS 1586
  • 起始部: Europe
  • 色: Red
  • トレード名: S0595, S0595-50

製品の詳細な説明

Parker PrädifaのシリコーンゴムS0595-50は、低温時の静的応用に幅広く適しています。



特長:

• 優れた低温柔軟性

• 長寿命



耐化学性:

• 空気(無油)

• 圧縮空気(油分含む)

• 水

• グリサンチンG48/水

• 水/グリコール(1/1)

• メタノール

• エタノール

• DOT 4

• PAO(ポリアルファオレフィン)


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 Cross Section Width 内部直径
020012S0595 1.78 9.25
020030S0595 1.78 41
060154S0595 1.78 36.3
060159S0595 3.53 46.02
020206S0595 3.53 12.29

687365
687424