油圧用シングルアクションロッドワイパーシール(J) | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

ロッド径

輪溝径

シール材

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
油圧用シングルアクションロッドワイパーシール(J)

油圧用シングルアクションロッドワイパーシール(J)

パーカー製シングルアクションロッドワイパー、ポリウレタン製。

技術仕様

  • 輪溝幅: 0.312 inch, 0.375 inch
  • 最低作動温度: -65 °F
  • 最高作動温度: 275 °F
  • 種類が流体の場合: Hydraulic Oil (petroleum based)
  • 色: Black, Tan, Green
  • 熱利用の種類: Varies (depending on material)
  • デュロメータ: 88 to 90 Shore A, 60 Shore D
  • ポリマー材のオプション: Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®)
  • 溶剤: Hydraulic
  • 測定単位: Length: inch
  • 最大表面速度: 100 ft/min, 0.5 m/sec

製品の詳細な説明

利用可能性: 選択された材料とサイズについて、Parkerの部品番号のサンプルが上のコンフィギュレータに示されています。  必要な材料や寸法が表示されていない場合は、製品サポートタブの文献資料で部品番号の構成に関する支援を見つけることができます。 現在の工具を確認するには、製品サポートタブの部品番号検索ドキュメントを確認してください。 典型的な範囲外の要件についてはParkerにお問い合わせください。

ParkerのJプロファイルは、油圧用の単動式ロッドワイパーです。 そのポリウレタンと金属の構造は、O.D.汚染から保護するための圧入式インストールを容易にし、単純なカウンターボア溝加工をもたらします。 Jプロファイルワイパーの拭き取りリップは非常に攻撃的で、厳しい作業エリアからのほこり、泥、湿気の侵入を排除します。 Jプロファイルワイパーは、最も要求の厳しいアプリケーションでの中〜重負荷油圧シリンダーに最適です。 

標準材料:
• P4700A90 ポリウレタン; 温度 -65 / +200F; 表面速度


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 ロッド径 輪溝径 シール材
4615J00625 0.625 1.125 P4615A90
4300J00750 0.750 1.250 P4300A90
4615J00750 0.750 1.250 P4615A90
4700J00750 0.750 1.250 P4700A90
4615J00875 0.875 1.375 P4615A90
4700J00875 0.875 1.375 P4700A90
4300J01000 1.000 1.500 P4300A90
4615J01000 1.000 1.500 P4615A90
4700J01000 1.000 1.500 P4700A90
4300J01125 1.125 1.625 P4300A90
4615J01125 1.125 1.625 P4615A90
4700J01125 1.125 1.625 P4700A90
4300J01250 1.250 1.750 P4300A90
4615J01250 1.250 1.750 P4615A90
4700J01250 1.250 1.750 P4700A90
4615J01375 1.375 1.875 P4615A90
4700J01375 1.375 1.875 P4700A90
4300J01500 1.500 2.000 P4300A90
4615J01500 1.500 2.000 P4615A90
4700J01500 1.500 2.000 P4700A90
4615J01625 1.625 2.125 P4615A90
4615J01750 1.750 2.250 P4615A90
4700J01750 1.750 2.250 P4700A90
4300J02000 2.000 2.500 P4300A90
4615J02000 2.000 2.500 P4615A90
4700J02000 2.000 2.500 P4700A90
4700J02125 2.125 2.625 P4700A90
4615J02250 2.250 2.750 P4615A90
4700J02250 2.250 2.750 P4700A90
4615J02375 2.375 2.875 P4615A90
4700J02375 2.375 2.875 P4700A90
4300J02500 2.500 3.000 P4300A90
4615J02500 2.500 3.000 P4615A90
4700J02500 2.500 3.000 P4700A90
4300J02625 2.625 3.125 P4300A90
4700J02625 2.625 3.125 P4700A90
4300J02750 2.750 3.250 P4300A90
4615J02750 2.750 3.250 P4615A90
4700J02750 2.750 3.250 P4700A90
4700J02875 2.875 3.375 P4700A90
4300J03000 3.000 3.500 P4300A90
4615J03000 3.000 3.500 P4615A90
4700J03000 3.000 3.500 P4700A90
4615J03125 3.125 3.625 P4615A90
4615J03250 3.250 3.875 P4615A90
4700J03250 3.250 3.875 P4700A90
4300J03500 3.500 4.125 P4300A90
4615J03500 3.500 4.125 P4615A90
4700J03500 3.500 4.125 P4700A90
4615J03750 3.750 4.375 P4615A90
4700J03750 3.750 4.375 P4700A90
4615J04000 4.000 4.625 P4615A90
4700J04000 4.000 4.625 P4700A90
4615J04250 4.250 4.875 P4615A90
4700J04250 4.250 4.875 P4700A90
4615J04500 4.500 5.125 P4615A90
4700J04500 4.500 5.125 P4700A90
4300J04750 4.750 5.375 P4300A90
4615J05000 5.000 5.625 P4615A90
4700J05000 5.000 5.625 P4700A90
4700J05500 5.500 6.125 P4700A90
4300J01750 1.75 2.250 P4300A90
4300J05500 5.5 6.125 P4300A90
4301J01000 1 1.500 P4301A90
4301J01250 1.25 1.750 P4301A90
4301J01500 1.5 2.000 P4301A90
4301J01750 1.75 2.250 P4301A90
4301J02000 2 2.500 P4301A90
4301J02250 2.25 2.750 P4301A90
4301J02375 2.375 2.875 P4301A90
4301J02500 2.5 3.000 P4301A90
4301J03125 3.125 3.625 P4301A90
4301J05000 5 5.625 P4301A90
4304J01250 1.25 1.750 P4304D60
4622J03500 3.5 4.125 P4622A90
4651J00750 0.75 1.250 Z4651D60
4651J00875 0.875 1.375 Z4651D60
4651J01000 1 1.500 Z4651D60
4651J01250 1.25 1.750 Z4651D60
4651J01750 1.75 2.250 Z4651D60
4651J02000 2 2.500 Z4651D60
4651J02250 2.25 2.750 Z4651D60
4651J02375 2.375 2.875 Z4651D60
4651J02500 2.5 3.000 Z4651D60
4651J02750 2.75 3.250 Z4651D60
4651J03000 3 3.500 Z4651D60
4700J00625 0.625 1.125 P4700A90
4700J02125-187 2.125 2.625 P4700A90
5065J01000 1 1.500 P5065A88

687365
687567