シングルカムタイプ電動グリッパ 機種:ESG1-SS | パーカーハネフィン

シングルカムタイプ電動グリッパ 機種:ESG1-SS | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

製品の種類

グリッピング力

配線

アクセサリ込み

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

シングルカムタイプ電動グリッパ 機種:ESG1-SS

シングルカムタイプ電動グリッパ 機種:ESG1-SS

ステッピングモータとロータリエンコーダによるクローズドループ制御で空気圧を超えた高精度の把持力、位置、速度制御を実現。

技術仕様

  • モデル番号: ESG1-SS-2005-3N,ESG1-SS-2005-5N,ESG1-SS-2010,ESG1-SS-2815,ESG1-SS-4225, ESG1-SS-2005-5N, ESG1-SS-2010, ESG1-SS-2815, ESG1-SS-4225
  • グリッピング力: (最大連続設定)・ESG1-SS-2005-3N:3N ESG1-SS-2005-5N:5N ESG1-SS-2010:6N ESG1-SS-2815:22N ESG1-SS-4225:40N(最小設定)・ESG1-SS-2005-3N:30%(0.9N) ESG1-SS-2005-5N:30%(1.5N) ESG1-SS-2010:30%(1.8N) ESG1-SS-2815:30%(6.6N) ESG1-SS-4225:30%(12N)(分解能)・ESG1-SS-2005-3N:1%(0.03N) ESG1-SS-2005-5N:1%(0.05N) ESG1-SS-2010:1%(0.06N) ESG1-SS-2815:1%(0.22N) ESG1-SS-4225:1%(0.4N)
  • ストローク長: ESG1-SS-2005-3N、ESG1-SS-2005-5N:3.2mm ESG1-SS-2010:7.6mm ESG1-SS-2815:14.3mm ESG1-SS-4225:23.5mm(開閉ストローク) mm, 7.6 mm (ESG1-SS-2010), 14.3 mm (ESG1-SS-2815), 23.5 mm ESG1-SS-4225 (Opening/closing stroke)
  • 作動速度: 最大(定格)速度:100mm/s 最小設定速度:20%(20mm/s) 速度分解能:1%(1mm/s) 定速移動把持モード(max):50%, 20 mm/sec Minimum Setting 20%, 1 mm/sec Resolution 1%. Constant Speed Movement Gripping Mode (max) 50%.
  • 反復性: ±: ESG1-SS-2005-3N:±0.03mm ESG1-SS-2005-5N:±0.02mm ESG1-SS-2010、ESG1-SS-2815、ESG1-SS-4225:6N:±0.02mm mm, ± 0.02 mm (ESG1-SS-2005-5N), ± 0.02 mm (ESG1-SS-2010,ESG1-SS-2815,ESG1-SS-4225:6N)
  • ガイドの種類: リニアガイド
  • 最大グリップ重量: ESG1-SS-2005-3N:0.03kg ESG1-SS-2005-5N:0.05kg ESG1-SS-2010:0.06kg ESG1-SS-2815:0.22kgESG1-SS-4225:0.4kg 把持するワークの質量は把持力の1/10~1/20程度に設計してください。(把持したままでグリッパを移動旋回する場合には更に余裕をみてください。), 0.05 kg (ESG1-SS-2005-5N), 0.06 kg (ESG1-SS-2010), 0.22 kg (ESG1-SS-2815), 0.4 kg (ESG1-SS-4225) The weight of a work to be gripped shall be about 1/10 to 1/20 of the grip force. (When the gripper is moved and turned with the work gripped, design the gripper with more allowance.)
  • 作動温度: 使用:0~+40℃(但し、凍結なきこと) 保管:-10~+60℃(但し、凍結なきこと) °C, -10 to 60 °C (Storage)
  • 作動湿度: 35~90%RH(但し、結露なきこと)

製品の詳細な説明

・把持力0.9~40ののシングルカムタイプ電動グリッパ。
・独特な、カム構造によりシンプルかつコンパクト。セルフロックは働かないため、外力でフィンガを動かせます。
・最高速度は100mm/s。
・ストロークは3.2から23.5mm。
・ダブルカムタイプ、ねじタイプおよび三爪タイプを用意。
100件中1~ 100件目のエントリを表示中

687365
881192